运动控制

创新高效的高性能架构

我们了解机器制造商面临的挑战,并提供了高性能的运动控制系统,以帮助您达成目标。如果您想要革新机器或提高设计效率,我们提供了易于使用的集成运动控制解决方案。我们的产品组合包括各种工业运动控制产品、软件和模块化的跟踪系统。


伺服驱动器、伺服电机和执行器

伺服驱动器、伺服电机和执行器

我们提供伺服驱动器、伺服电机和执行器。

  • 伺服驱动器包含从紧凑型单轴驱动器到高性能多轴驱动器的各种产品,可满足各种应用需求
  • 旋转和直线伺服电机和执行器可针对各种环境挑战提供范围广泛的输出功率
  • 集成的线性致动器通过准确定位和快速构建功能提供灵活的伺服控制

跟踪系统

跟踪系统

iTRAK® 智能跟踪系统是一种模块化、可扩展的线性电机系统,可对沿直线或曲线行进的多种推进器进行独立控制。

  • 不再需要旋转驱动链条、皮带和齿轮
  • 用简单、高效的软件配置文件取代了硬件,重新定义了自动化的速度和灵活性

智能传送系统

智能传送系统

MagneMotion® 是一种模块化、灵活和高度可控的传送和定位解决方案,适用于各种规模的负载。

  • 帮助提高生产量和效率
  • 相比传统的传送系统,总体拥有成本更低
  • 涵盖范围广泛的工业应用,如汽车组装和常规组装、包装、物料输送等
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/zh/CN_prd_motion-control)

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。