特定于行业的制造执行系统解决方案

根据您的需求量身定制

我们提供行业套件和应用程序解决方案,它们提供了同步工作流程、业务规则和用户体验。

适用于汽车制造商的制造执行系统软件解决方案

我们的 FactoryTalk® AutoSuite™ 制造执行系统 (MES) 可通过优化您的整个供应链来帮您提高质量、降低成本、加快响应速度、缩短产品上市时间。事实证明,该软件对于跟踪、防错、质量管理和运营智能都有改善作用。

适用于包装消费品的制造执行系统软件解决方案

我们的 FactoryTalk CPGSuite® 制造执行系统是一种绩效管理解决方案,用于设定工厂绩效目标并实时跟踪进度。该软件有助于提高生产效率、减少浪费并提高业务的盈利能力。

适用于生命科学领域的制造执行系统软件解决方案

制造过程中的效率是缩短总体产品上市时间的关键因素。可消除文书工作、减少错误并保持高质量标准的能力将提高工厂的生产量。了解 FactoryTalk PharmaSuite™ 制造执行系统如何通过从 ERP 到车间的无缝集成、实时质量仪表板等为您提供助力。

通过制造执行系统实现现代化冶金制造

了解现代制造执行系统如何帮助解决冶金行业面临的挑战。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/mes_cap/zh/CN_det_industry-mes row-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。