各个制造执行系统应用程序

解决特定的制造挑战

利用可扩展的 FactoryTalk® ProductionCentre® 制造执行系统应用程序解决特定的制造挑战,如质量、机器性能和跟踪/追踪和谱系。解决方案可以从机器或工作区级别的单一用例开始,待收回投资后,再逐步扩展到更大规模的制造执行系统解决方案。

生产管理

更好地管理和控制生产,实现高效和盈利的运营

成功的制造商规划和控制生产,使其在所需级别顺畅运行,同时满足成本和质量目标。他们实施标准制造流程并持续监控和评估生产计划。他们根据需要调整计划,以更好地满足成本、质量、灵活性、交付和其他目标。了解 FactoryTalk Production 如何帮助您组织生产活动和改善复杂运营条件下作业指令向人员的传达过程。

绩效管理

实时洞察和分析生产绩效

智能制造依赖于对实时设备性能和生产率数据的可见性。我们的 FactoryTalk Performance 应用程序可以帮助您快速提高效率和生产力。

通过利用您现有的自动化基础设施,FactoryTalk Performance 软件可以提供开箱即用和可配置的设备性能可见性,以及包括整体设备效率在内的分析。此应用程序可以为员工提供助力,为实现精益和持续改进、预防性维护、提高资产利用率和运营智能铺平道路。

质量管理

每件产品,每个批次,皆做到最佳

依赖孤立的系统和过时的纸质流程的工厂无法保证一致的生产质量。FactoryTalk Quality 应用程序可以数字化和改进您的质量计划。我们提供更深入的运营可视性。这些新见解可帮助您推动持续改进,实现预防性维护并提高资产利用率。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/mes_cap/zh/CN_det_individual-mes row-4

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。