全面的制造执行系统解决方案

新一代制造执行系统

我们的 FactoryTalk® ProductionCentre® 制造执行系统解决方案将质量管理和业务分析与无纸车间和维修执行进行了整合。这可以提高运营效率,同时确保法规合格性和最高质量水平。该整体工厂解决方案让您能够提高质量和全球运营效率、降低法规合格性成本、缩短产品上市时间并共享有关质量的实时数据。

实现智能制造的好处

工作场所和劳动力方面的变化带来了重大挑战。如果您能够敏捷地解决这些难题,就能获得实现改进和提高效率的机会。FactoryTalk ProductionCentre 制造执行系统和 The Connected Enterprise 不仅可在短期内解决生产问题,还能将其转化为长期的运营优势。

整合业务和制造

您可将制造运营管理解决方案与 ERP 系统中的业务流程和信息加以协调。我们的 Enterprise Integration Hub 可帮助您整合各种业务和制造系统。

您可将各个业务系统的数据与供应商和客户的数据进行整合。这种整合可帮助您大幅提高生产率、质量、合规性和盈利能力。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/mes_cap/zh/CN_det_comprehensive-mes row-3

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。