CPGSuite 制造执行系统

加快生产速度

我们的 FactoryTalk® CPGSuite® 制造执行系统提供可扩展的、基于价值的应用程序,帮助您实现卓越运营。我们可帮助您提高供应链的有效性并遵守法规合格性准则。我们还可帮助您实现可持续发展目标。

实现卓越运营

我们的 CPGSuite™ 制造执行系统提供可扩展的基于价值的应用程序,帮助您实现卓越运营、提高供应链的有效性、遵守法规合格性准则并实现您的可持续发展目标。

制造执行系统如何应用于 CPG 应用?

您面临着尽可能快地生产更多样化的产品组合并将其交付给更广泛的贸易伙伴的挑战。这一挑战要求您充分发挥生产、包装和供应链运营的优势。在这样的背景下,制造执行系统的重要性更胜以往。

改善您的食品安全计划

了解在食品和饮料运营中实现更一致的产品质量和安全性的五个步骤。

观看履单过程

使用我们的 CPGSuite 解决方案优化生产量并提高资产效率。充分利用固定和可变制造资产,包括物料、机械效率、人力和总能耗。

提高供应链效率

在运营过程中采集生产数据,利用关键绩效指标和仪表板及时发现偏离绩效目标的问题。您可以通过汇总信息了解导致运营问题的根本原因。

透视挤出机操作

了解 Andersen Windows 如何通过在 6 个月内整合信息和控制来提高质量。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/mes_cap/industry_mes/zh/CN_det_cpg-suite row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。