制造执行系统

解决所有规模和复杂性的特定制造挑战

我们的制造执行系统 (MES) 为操作员提供了标准化的工作流,以确保尽可能高的生产质量以及法规合格性。制造执行系统能够为制造过程建立模型从而消除不确定因素,并可以保护您的知识产权,还能通过提供新的过程数据分析方式来推动持续改进计划。

制造执行系统可建立从执行到数据管理的信息环,从而帮助您的企业实现互联。它可扩展,并提供标准应用程序库套件,可满足制药、包装消费品和汽车行业的常用功能。制造执行系统还有助于提供质量和绩效管理等特定功能。

全面的制造执行系统解决方案

制造执行系统 (MES) 软件可连接、管理、验证和优化生产的所有方面。全面的制造执行系统可作为单一工厂、多个工厂或行业特定解决方案购买。该软件可帮助您实现一系列生产率、质量、合规性和成本节约目标。

各个制造执行系统应用程序

利用可扩展的 FactoryTalk® ProductionCentre® 制造执行系统应用程序解决特定的制造挑战,如质量、机器性能和跟踪/追踪和谱系。解决方案可以从机器或工作区级别的单一用例开始,待收回投资后,再逐步扩展到更大规模的制造执行系统解决方案。

特定于行业的制造执行系统解决方案

我们提供行业套件和应用程序解决方案,它们提供了同步工作流程、业务规则和用户体验。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/zh/CN_det_mes-cap row-4

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。