经过改进的工业控制产品

提高速度,降低成本

我们的 Allen-Bradley® 工业控制产品组合经过修改,全面涵盖从预装硬件到自定义面板的诸多产品,广泛适合各种工业应用。这些解决方案可以帮您加快产品上市时间,降低设计、开发和交付设备的总体成本。

更多的产品、更多的选项、更快的速度

真正的客户服务应该是想您之所想

我们的供货策略能以最快的总订货周期时间设计、开发和交付产品,而不是让您等上几个星期才收到针对您需求进行修改的工业控制产品。

不管是为您提供经过修改的单品还是组件,我们的目标都是提供最能满足客户要求的个性化解决方案。

从报价到交付,您只需要跟同一个人联系

  • 提供标准和定制产品的单一来源供应商
  • 特定于客户的产品灵活性
  • 适合客户重复需求的小规模项目
  • 质量和交付保持一致的性能

供电、保护和监控

Allen-Bradley 配电盘可在您工厂基层的任何位置提供三相电源。我们完整装配的可定制面板能够对关键应用进行控制、供电和保护。

  • UL 891 列名的正面不带电的配电盘
  • 在工厂基层中实现分散配电
  • 按钮组件
  • 高达 1200 A 的主断路器
  • 高达 250 A 的分支电路断路器
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/zh/CN_det_modified-industrial-controls row-3

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。