完善架构

用以支持自动化架构的组件解决方案

在高价值的应用中,控制器、网络和控制电路的电气基础架构在支持 Integrated Architecture® 系统方面发挥着举足轻重的作用。这种基础架构有助于避免暂态电流造成的停机时间,有助于保护关键网络交换机和系统接口免受电源故障的影响,并帮助确保控制器读取的信号准确无误。我们提供了一种系统化的方法,其中包含大量的解决方案来处理这些环境中的常见问题。

“完善架构”(Complete Your Architecture) 是一个组件解决方案集,用于为自动化架构提供支持。有关更多信息,请自行浏览这些解决方案或与当地的 Allen-Bradley® 分销商联系。

继电器电路存在故障?

端子块继电器是一种紧凑的插入式解决方案,它能够在高达 10A 和 240V 交流/直流的条件下用于低能耗 PLC 输出及负载间。采用机械连接触点的插入式安全继电器可为此类应用提供安全电路。

需要减少接线时间和错误?

要完成一个 I/O 模块的接线和标记工作,采用传统的 I/O 接线方法需要 46 分钟以上的时间。而两件式接线系统可以在 11 分钟内完成 10 个模块,而且,它们经过全面的出厂测试,消除了潜藏的错误。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/zh/CN_det_complete-your-architecture row-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。