变频器

集成变频器作业,提高生产率

我们的 Allen-Bradley® PowerFlex® 变频器和 Kinetix® 伺服驱动器可提供从简单的机械控制、高速定位到苛刻的中压控制等各种解决方案。这些灵活的产品组合可提供多种解决方案,帮助您了解运营的方方面面,并提高生产效率。


低压交流变频器

低压交流变频器

PowerFlex 低压变频器提供了广泛的特性和功能选项,适合您的各种应用需求。

  • 功率范围为 0.25-3000 马力/0.2-2200 kW;适合 100-690V 的全球电压
  • 支持感应和永磁电机类型
  • 包含通信和安全功能
  • 可与 Logix 控制系统无缝集成

中压交流变频器

中压交流变频器

PowerFlex 中压变频器可提供高效的电机控制,满足各种苛刻应用的需求:

  • 电压范围为 2.3-10kV,电机电流最高达 720A
  • 提供空气和液体冷却版本
  • 支持通过高性能的转矩控制实现简单的速度控制
  • 包含通信、安全和抗电弧功能
  • 可与 Logix 控制系统无缝集成

直流变频器

直流变频器

PowerFlex 直流变频器可提供灵活且经济实用的直流控制解决方案。

  • 功率范围为 1.5-1400 马力/1.2-1044kW;适合 200-690V 的全球电压
  • 可根据您的应用灵活配置
  • 包括适用于起重应用项目的专用转矩控制
  • 可与 Logix 控制系统无缝集成

伺服驱动器

伺服驱动器

我们的伺服驱动器解决方案旨在帮助您简化机械设计,同时提高系统性能。

  • 提供从紧凑型单轴驱动器到高性能多轴伺服驱动器等各种选项
  • 我们的集成运动变频器可无缝安装到 Logix 平台,易于使用,支持即插即用配置
  • 多种网络选项和安全特性可供选择

高效的软件配置

高效的软件配置

提供一系列易于使用的软件包和工具,帮助您进行快速、简单的驱动器配置和编程。


首要集成

首要集成

首要集成有助于减少编程时间,方便启动并简化诊断。将您的控制器编程、驱动器配置、操作和维护集成到使用 Studio 5000® Logix Designer 软件的单一环境中。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/zh/CN_prd_drives)

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。