过程行业专业知识

Pavilion8 模型预测控制解决方案可以满足您的独特需求

从成本增加到竞争威胁,每个行业都有着独特的业务驱动力。全球的过程制造商都需要高级过程控制解决方案来帮助他们解决最大难题,以便在高速变化的市场中保持竞争力。

生物燃料

乙醇和生物柴油模型预测控制解决方案

我们的 Pavilion8® 模型预测控制 (MPC) 乙醇解决方案帮助一些主要生产商提高产量、降低成本、提高产品质量并保持环境合规性。

了解有关我们的生物柴油解决方案的更多信息

优势

  • 发酵能力提高 4-10%
  • 酒精产量增加 2-5%
  • 批次损失乙醇和葡萄糖/残糖的差异降低 30-70%
  • 根据产能优化产量
  • 每加仑能源成本降低 3-5%
  • 受潮变化率降低 25-50%
  • 保持操作员专业技能

环境

排放预测监控与合规性

我们的模型预测控制环境解决方案有助于减少排放,达到排放连续监测 (CEM) 要求,并实现法规要求的实时记录保存和报告。

了解有关我们的环境解决方案的更多信息

优势

  • 降低安装成本
  • 降低维护成本
  • 提高准确性、一致性和可靠性
  • 减少排放合规性记录保存和报告成本
  • 降低人身安全风险
  • 最大程度降低财务风险

食品和饮料

针对包装消费品的模型预测控制解决方案

我们的专利技术解决方案可以帮助应对食品和饮料行业的复杂挑战。这些挑战包括客户需求、产品规格、法规合格性以及能源和原材料成本的波动。战略重点在于性能增强和盈利能力。

了解有关食品和饮料解决方案的更多信息

优势

  • 产品变化率降低达 60%
  • 产量提高达 1%
  • 最大限度地减少残次品
  • 能耗降低达 12%
  • 提高运营稳定性

我们的应用程序可以推进您的关键业务目标并提供业界最高的投资回报。

采矿、冶金和水泥业

Pavilion8 模型预测控制解决方案

我们的解决方案可以改进生产过程,帮助提高对市场需求的响应速度,不断降低成本,并持续达成质量目标。

了解我们的采矿、冶金和水泥业解决方案

优势

  • 牌号变化率降低高达 2%
  • 产品回收率提高达 3%
  • 生产量提高达 10%
  • 试剂消耗降低达 3%
  • 能耗降低达 10%
  • 降低维护成本

天然气凝析液

模型预测控制解决方案

天然气凝析液 (NGL) 模型预测控制应用程序可以最大程度地提高能源产出、实现工厂稳定性、增加生产量、提高产量和改进质量。这项技术可持续对当前和预测的运行数据进行评估,将该数据与预期结果进行比较,并计算和下载新的监控在线设定值目标。

优势

  • 提高生产量
  • 产量提高达 3%
  • 改善质量
  • 能耗降低达 10%
  • 稳定工厂运营

聚合物和特殊化学品

模型预测控制解决方案

全球各地都有公司采用我们的解决方案来优化生产过程和降低成本。

我们的 Pavilion8 模型预测控制专利技术已帮助许多聚合物制造商提高了生产速度和质量、缩短了产品牌号切换时间,减少了材料使用,并可适应市场需求变化。

了解我们的聚合物与特殊化学品解决方案

优势

  • 产量提高 2-8%
  • 产品一致性提高 50-70%
  • 降低成本
  • 产品牌号切换时间缩短 30-50%
  • 实现更可靠、可预测的工厂运营
  • 实现环境合规性
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/zh/CN_det_industries-apc row-8

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。