动态过程系统可能存在较长的时间延迟、处理滞后或逆动态响应等问题。使用标准的比例积分微分控制很难解决这些难题。PlantPAx® 模型预测控制 (MPC) 可以在标准 Logix 硬件中运行,能够控制最具挑战性的高级控制问题。它设置简单、易于理解,并且可以与您的其他过程控制系统轻松集成。

实现最大盈利能力

协调多变量交互

凭借模型预测控制,您可以通过一些非常易用的高级工具解决难度很大的高级控制挑战。PlantPAx 模型预测控制基本上源自基于 Pavilion8® 服务器的模型预测控制产品。此解决方案已经过全球数百个最复杂、最具挑战性的控制难题的实际检验。Pavilion8 模型预测控制是全球功能最强大的工具之一。PlantPAx 模型预测控制是针对 Logix 环境执行过优化的衍生算法,最大程度地提高了易用性。

您的 Logix 机架中的模型预测控制

特性

  • 在一个模型预测控制模块上执行多达五个独立的模型预测控制应用程序
  • 开发并实施多达 10 CV、10 MV 和 10 DV 的模型预测控制
  • 实施全功能模型预测控制

优势

  • 产品质量差异减小达 75%
  • 特定能耗降低达 20%
  • 生产量提高达 25%
  • 最大程度提高加工产量

世界上大部分注重绩效的制造公司都在使用模型预测控制。

特定于行业的应用

PlantPAx 模型预测控制提供水处理解决方案

为保持以经济实用的方式供水,EnWin Utilities 利用持续改进模型通过过程更改和资本项目来优化运营。我们的模型预测控制解决方案提供了根据多种因素监测和控制泵站的能力。最终结果使得 Enwin 能够通过实施模型预测控制,将整个配水系统的重大断水事件减少了 21%。

了解我们的行业解决方案

我们欢迎与 Rockwell Automation 进行合作,共同测试板载模型预测控制解决方案。

EnWin Utilities 供水部总监 Garry Rossi

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/zh/CN_det_plantpax-mpc row-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。