环境管理

排放预测监控与合规性

复杂的环保法规和排放权交易市场要求企业及时执行准确、一致、可核查的排放量监控和报告。

准确、实时的排放量监控

Software CEM

Software CEM® 是全球第一个排放预测监控系统 (PEMS)。Software CEM 于 1992 年推出,并获得了美国环保局的批准。它可通过与现有仪表关联来提供实时的排放量监控,从而快速生成准确的排放信息。

降低成本,提高可靠性

特性

  • 采用充分利用现有过程仪表和数据的基于模型的解决方案
  • 满足严格的连续排放量监控数据可用性要求
  • 不需要额外的资本设备或房地产
  • 采用具有强大预测能力的精准排放建模
  • 检测传感器故障并发出警报
  • 可在传感器/仪表出现故障的情况下运行
  • 支持多种排放连续监测系统

优势

  • 降低安装成本
  • 降低维护成本
  • 提高准确性、一致性和可靠性
  • 降低人身安全风险
  • 降低排放达标的记录和报告成本
  • 最大限度地减少财务风险

以低得多的成本操作和维护准确的排放及合规性信息。

过程提供 USEPA 规定的 95% 的正常运行时间

获得环境管理专利的传感器验证

Software CEM 包含嵌入在排放模型中的算法,可检查原始输入的有效性。这使得您能够重构超出规格或缺失的变量。之后,我们的解决方案能够预测故障传感器的值。该传感器验证是一项独特的专利过程,可提供符合 USEPA 95% 正常运行时间规定的结果。

可靠且可验证

SeaPEM 提供准确的合规性和报告

SeaPEM™ 是一种适用于海洋排放控制领域的基于模型的专利排放预测监控系统。该系统可为海洋业带来以下好处:

  • 提供可认证的、经济实用的连续排放量监控系统
  • 提供可靠的排放量监控解决方案
  • 通过基于软件的应用满足全球各地的法规要求

了解有关我们船舶解决方案的更多信息

环境服务

我们的环境应用服务团队拥有软件和法规方面的专业知识,可帮助您实施连续排放量监控、排放预测监控系统或环境绩效管理。该团队将运用其丰富的知识和成熟的技术来帮助客户实现合规性、降低运营成本并减少遭受监管处罚的风险。

了解有关我们的支持与服务的更多信息

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/zh/CN_det_environmental row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。