新型励磁控制器为直流电机改造应用提供便捷、经济的解决方案

新型励磁控制器为直流电机改造应用提供便捷、经济的解决方案

精简外部设备数量,助力直流电机系统高效升级

2018  7  2 密尔沃基罗克韦尔自动化推出新型 Allen-Bradley PowerFlex 直流励磁控制器,无需使用复杂繁多的外部设备,即可帮助客户完成直流电机应用的现代化升级。借助走在技术前沿的数字联网网络控制系统,客户可以在整个企业范围内对重要信息进行高效收集和利用。

该直流励磁控制器可对三相、四象限(可逆)直流电机或发电机进行励磁控制。它可以独立使用,也可与 PowerFlex 数字直流变频器配合使用。在独立模式下,通过使用固定式 I/O,该控制器能够以固定的基准信号为直流电机磁场供电。该产品也可用于控制电磁体和其他非电机负载。

“使用 PowerFlex 直流励磁控制器,在需要电机反转的直流电机改造应用中,不需要额外添加电枢桥或繁多复杂的外部设备,从而使客户实现时间和费用的双重节省,”罗克韦尔自动化产品经理 Nancy Rivard 表示,“罗克韦尔可以提供包括交流变频器和直流变频器在内的所有自动化设备,也使机器的启用、运行和维护得以简化。”

该励磁控制器的额定输出电流范围为 17 A 至 575 A,并支持 200 V 和 500 V 的额定输入电压。该产品进一步增强了直流驱动器家族的驱动能力,拓展了应用范围,并专注于单驱动和多驱动系统应用。PowerFlex 直流变频器系列非常适合用于直流电机应用和改造,最高可支持 6,000 Hp (4000 kW) 的功率。 

PowerFlex 直流变频器系列承袭了 PowerFlex 交流变频器系列的核心亮点,包括无缝集成到基于 Logix 的环境、柔性反馈和可选通信功能,以及符合全球标准的电压设置。

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。