专为严苛要求应用而打造的新型罗克韦尔自动化光电传感器

专为严苛要求应用而打造的新型罗克韦尔自动化光电传感器

高性能传感器为食品和饮料、物料输送和包装等行业提供长距离检测性能和更佳环境耐受性

2019 1 17 密尔沃基新型 Allen-Bradley 42AF RightSight M30 光电传感器是罗克韦尔自动化智能传感产品组合的全新成员。RightSight M30 智能传感器采用中型尺寸的直角外壳,具有更优秀的环境耐受性和远距离检测效果,可为各种高要求应用提供所需的灵活性和性能。

“在恶劣环境中,传感器镜头上可能会附着污垢或灰尘,因此我们开发了这款全新的光电传感器,可显著提升传感器在此类环境中的可靠性。”罗克韦尔自动化产品经理 Adonis Evangelista 表示。

传感器具有 IO-Link 功能,可轻松集成于互联企业中,通过传感器直接向控制系统传输数据和诊断信息,从而大幅减少停机时间并提高工作效率。凭此功能,传感器可提供信号强度、位置、接近警报和定时功能等信息,有助于提高运营效率并简化故障处理。传感器还配备 360 度高可见度 LED 电源状态指示灯,为设置、监控和故障排除提供进一步帮助。

RightSight M30 的直角外壳坚固耐用,提供通用的 30 mm 前端和 18 mm 底座安装选项,实现快速灵活的安装和更换。全密闭外壳达到 IP67/IP69k/1200 psi 级别,可承受高压和高温冲洗等恶劣工业环境。传感器具有多种传感模式,同时提供简单易用的免调试型号以及支持一键调节灵敏度和输出配置的示教版本。

罗克韦尔自动化的 Allen-Bradley 42AF RightSight M30 光电传感器于 2018 年度自动化博览会上正式亮相,目前在全球范围内均有销售。了解更多产品特性和其他信息,请点击此处

 

 

# # #

 

 

关于罗克韦尔自动化

罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息化的公司之一。其使命是帮助客户提高生产力并且推动世界的可持续发展。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley®)的控制产品和工程服务及罗克韦尔软件Rockwell Software®开发的自动化管理软件。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约22,000人。

 

罗克韦尔自动化在中国

在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000名雇员,并设有27个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,两个生产基地。公司与大中华区11 家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。

 

媒体联系人:

罗克韦尔自动化
仇晔琳

+86 021 61288201
eyqiu@ra.rockwell.com

 

 

Allen-Bradley 和 RightSight 是罗克韦尔自动化公司的注册商标。

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。