轮胎和橡胶生产

面向轮胎成型和硫化行业的制造自动化和控制系统

更有力地推动生产率提高

面向轮胎制造各阶段的成熟解决方案

您目前面临着诸多挑战:全球化、产业整合、日益变化的全球标准、日趋严格的政府法规以及消费者不断膨胀的高性价比需求。

您必须努力提升制造过程中各个阶段的生产率。与此同时,您还必须确保您的轮胎产品满足客户要求,符合整体质量标准。

为了更加高效地生产更为优质的轮胎,您需要一套涵盖轮胎设计、开发和生产过程的解决方案。

我们的轮胎制造自动化和控制系统可为您的制造过程的每一环节提供支持:从原材料加工和混合,到部件制备,到轮胎成型和硫化,再到精整加工和检查。此外,我们还能在整个工厂实施安全、物料输送和能源管理。

我们的全方位方案可以让您在工厂内以及轮胎生产过程的整个生命周期更为轻松地实现集成和标准化,我们的解决方案帮助您达到安全和法规要求的同时兼顾效率,从而提高生产率和质量。

提高生产率的能力

轮胎成型

高效、安全的机械

轮胎成型机 (TBM) 在制备环保轮胎领域得到了广泛的应用。对于轮胎制造商而言,这些机器必须高效、安全、灵活、易于使用。而对于机器制造商来说,这意味着提供的机器必须是模块化、符合标准且经济实用。

借助我们高性能的 Integrated Architecture® 系统及集成的轮胎成型机相关安全功能,您可以:

  • 同步机器操作,如卷取和导开
  • 实现张力和边缘控制
  • 优化任意机器运转速度下的定长剪切精度
  • 轻松适应过程变更,如轮胎尺寸

了解有关我们的 Integrated Architecture 系统的更多信息

了解有关我们的安全解决方案的更多信息

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/zh/CN_ind_tire-rubber row-3

轮胎硫化

兼具快速、可靠、可重复的性能优势

轮胎硫化是一个极其关键的过程,它在您的资本投资中占据着很高的比重。不管经营规模如何,轮胎硫化机快速、可靠、可重复的性能都对您的运营有着举足轻重的影响。

借助我们的 Integrated Architecture 系统,您能够提高轮胎硫化过程中的设备利用率和生产率。

了解有关 Integrated Architecture 系统的更多信息

应用工业物联网

互联企业

智能制造是通向数字化转型的大门。互联智能设备为实现过程可见性带来了新的可能。数据和分析有助于更快速地制定更明智的决策。无缝连接可将协作推向新的水平。

互联企业可让这一切变为可能,它可将工厂级和企业级网络相互融合,并且将人员、过程和技术安全地连接起来。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/zh/CN_ind_tire-rubber row-6

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。