风力发电

建立自动化风力涡轮和风力场,实现盈利性能源生产

使用单一供应商的风力场管理控制系统可靠、高效地捕获和转换风能。我们提供各种解决方案,从风力涡轮自动化与保护到全面的风力场管理,帮助您实现运营目标。

风力场自动化解决方案

如今部署的许多控制系统都是涡轮机制造商为满足自身需求而开发的。因此,它们的可扩展性、适应性、经济性或可靠性不足以满足全球需求的增长。风力场的快速发展要求制造商专注于涡轮机的建造,忽略了控制系统的实施。而我们的可扩展解决方案能在各种项目中实施,小到一个涡轮机、大到整个风力场。

风力涡轮控制解决方案

适用于风力涡轮和风力场的自动化系统

我们提供各种风力涡轮控制系统,可用于岸上或海上的风力发电和风力场管理。我们拥有全球领域的专业知识,并提供远程支持和资产管理解决方案。有助于确保风力涡轮机和风力场顺利运作、实现盈利。

风力场 SCADA 系统

可视化和信息软件解决方案与联网架构相关联,使运营商能够实时监控运营。解决方案包括:

  • 对风力场运营进行监视和报告的 SCADA 解决方案
  • 可提供精确的报警序列从而减少故障处理时间的事件序列 (SOE) 报告
  • 可用来帮助评估、设计、实施、审计和管理网络基础设施的网络解决方案(包括 NERC CIP 咨询服务)

风力场管理和控制

要有效地管理风力场,您需要多种解决方案,而不仅仅是可靠的风力涡轮控制系统:

  • 用于对风力涡轮发电机进行监视、控制、数据收集与报告的 SCADA 软件
  • 用于在一个信息化平台上实现分布式过程控制、关键安全控制和智能电机控制功能的 PlantPAx® DCS
  • 旨在帮助风力场遵循不断变化的电网法规的高性能 Rockwell Automation 和思科技术

Air Windpower 开发出了新型发电机

高效可靠的风力发电机控制系统

Air Product 涡轮机的诞生基于一个明确的目标:最大限度地提高可靠性,同时尽量降低在其使用寿命期间产生的能源成本。电气和自动组件必须以最高的效率不间断地管理和监控风力发电机的运行。通过运用控制产品组合中的多种组件,我们帮助 Air Product 实现了适用于风力发电机的综合自动化解决方案。事实证明,该系统不仅提供了最高的可用性,而且具有杰出的能效和可靠性。

用于风力发电控制的 Integrated Architecture

集成电机控制、运动、安全和可视化

我们的 Integrated Architecture® 系统为风力涡轮和风力场的安全控制提供了强大的平台。结合涡轮机械解决方案和状态监测功能,我们的产品组合可确保设备高效、可靠和安全地运行。

了解有关 Integrated Architecture 的更多信息

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/power_generation/segments_pow/zh/CN_det_wind row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。