采矿自动化

优化互联矿区的解决方案

市场压力迫使矿山企业采用现有及新兴技术。这些技术可提高运营效率、最大限度地提高产量和回收率、满足法规要求并维护安全或零伤害环境。它们利用强大的互联能力,将矿山自动化系统中存在的大量数据加以运用,从而发挥巨大效果。我们可以帮助您实现矿区的全数字化。

高效、智能和安全的运营

将生产数据转变成可执行信息

商品市场的波动和长时间的经济下滑形势迫使矿业改变其运营方式。矿业公司可以更好地利用现有数据来促进卓越运营,并且:

  • 降低成本
  • 尽可能减少浪费
  • 提高产量
  • 遵从日渐严格的规章制度
  • 维持严格的零伤害政策

我们的全球行业专家团队可帮您实现标准化的系统设计以迎接这些挑战。

简化采矿自动化

运营可见性可改善业务决策

Rockwell Automation 采矿解决方案 (RAMS) 是一个专用的系统,可在要求严苛的矿山应用项目中利用 PlantPAx® 分布式控制系统平台。该解决方案具有适用于关键矿山应用项目的标准化控制模块和预设计解决方案。面向设备的模块化设计使该解决方案易于扩展和维护。

采矿解决方案

收集、汇总、分析和可视化数据,实现卓越运营

我们的采矿解决方案集成了智能马达控制和 PlantPAx® DCS。该集成提供了专为矿山作业设计的生产和报表控制系统。我们提供:

  • 可预测的成果和绩效
  • 行业知识,包括压缩机、输送、浮选、通风和研磨方面的行业知识
  • 对控制、监控和报告的预设计内容进行简化配置
  • 经济实用,缩短工程时间,减少所需的风险意外开支

了解我们的采矿解决方案如何为您提供帮助

我们的解决方案已被全球各地的矿区采用。为矿山企业及工程公司提供一致性和可靠性。这些解决方案有助于减少停机时间,可帮助开采:

  • 铁矿石
  • 煤炭
  • 铜、铝土矿、锌等有色金属
  • 金、铂、银等贵金属
  • 锂、钾盐等矿物

Anglo Platinum 实现生产智能

采矿解决方案帮您掌控实时过程数据

南非的 Anglo Platinum 是世界上最大的铂金生产商。该公司是 Anglo American 的子公司,每年加工近 40% 的新开采铂金。加工的矿石不仅包含铂,还包括其他贵金属,如钌、铑、钯、锇和铱。精炼厂还提取镍、铜、锌等贱金属。

Anglo Platinum 发现,他们的过程自动化系统太过分散,越来越难以支持和应对该精炼厂的复杂加工过程。该公司已经部署了一套使用我们控制系统的网络基础设施,因此,他们选择了我们的 PlantPAx DCS,以便由一家供应商来对其控制系统进行标准化。

结果是:操作员可以访问生产过程中每个阶段和级别的报告。他们能够实时跟踪配方,并在生产过程中进行更严格的控制。

产品和功能

广泛的解决方案组合助您实现卓越运营目标

我们的产品和服务涵盖从简单的控制到完全集成的自动化、电机控制、过程安全和可视化系统的方方面面。通过采用突破性的技术,我们能够提供完全数字化的矿山体验。结合云技术、移动技术及其他功能,我们的解决方案可为您提供从数据到信息再到实际措施的全方位帮助。而这种体验又能通过安全的远程访问来实现更安全、更高效的运营。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/segments_mmc/zh/CN_det_mining-automation row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。