啤酒厂自动化

啤酒厂生产和包装自动化和控制系统

自动化啤酒厂软件和解决方案旨在缩短您管理设备和过程所用的时间,以便您集中精力关注酿造啤酒的工艺。

紧贴市场需求

在不增加成本的情况下提高产能和运营效率

作为一家啤酒厂,您的重中之重是生产高质量的啤酒以满足客户需求。经营一家可盈利且高产的啤酒厂要背负许多竞争压力。始终如一的质量,不断提高的产量以及不断缩减的生产时间和成本只是众多压力中的少数示例。要建立一家更出色的啤酒厂,您需要灵活的过程以及对过程更深入的洞察力。

我们了解酿造业以及您每天面临的挑战。我们对啤酒生产优化的关注涉及您运营的每个阶段。从谷物装卸到废弃物处理和包装,这些关注点有助于您解决成本、质量和灵活性问题,从而满足需求。

FactoryTalk Brew 和 FactoryTalk Craft Brew

为大型酿酒厂需求设计的模块化啤酒厂解决方案

作为一家较大的啤酒厂,您专注于品质并寻找机会提高效率。FactoryTalk® Brew™ 解决方案是一种模块化啤酒厂解决方案,旨在将系统连接起来并提供可执行信息。通过这种连接性,您可以:

  • 访问酿酒过程的实时数据
  • 比较各工厂的性能
  • 管理能耗
  • 快速调整生产规模

为微型酿酒厂和自制酒馆设计的模块化酿酒应用

要获得持续的增长,您的运营需要更好的可扩展性,使质量和口味始终如一。FactoryTalk® Craft Brew 解决方案是理想之选,只需要最少的仪表或工程人员,即可实现自动化。

您可以通过直观、可自定义的界面在过程中发挥积极作用。此灵活的解决方案还可帮助提高产量和减少生产时间。

智能酿造解决方案助力深入了解运营

Full Sail Brewing 开发制造智能

精酿啤酒厂已升级为全自动化的联网麦芽过滤系统,不仅缩短了酿造循环周期,而且提高了产品质量。使用信息化系统提供的实时信息,Full Sail Brewing 可以更好地对其过程进行控制。此系统提高了每次酿造的质量。移植到自动化程度更高的酿造系统将循环周期缩短了 50% 并将产能提高了 25%。Full Sail 每年的用水量还减少了一百万加仑,帮助其实现可持续发展目标。

生产最优质的啤酒

可扩展的酿造解决方案,确保一致的口感和更高的产量

轻松提高产量,而不影响您那令客户满意的独特口感。不管是生产 5 桶还是 100 万桶啤酒,您都必须确保一致的质量、提高产量并减少生产时间和成本,以便成为一家可盈利的高效啤酒厂。

我们提供灵活、可扩展且经济高效的啤酒厂解决方案,帮助您提高产能和运营效率。您可体验到易于配置、直观的酿造过程交互功能在减少设备、配方和过程管理所花费时间方面的效果。

啤酒厂的产能提高了 50%

实施虚拟化过程自动化系统以满足需求

加拿大第三大啤酒厂 Sleeman Breweries 为满足增长的客户需求,必须提高产能。他们面临的另一项挑战是要避免因新建工厂设施产生高额费用。通过 McRae Integration 的支持,Sleeman Breweries 实施了虚拟化过程自动化系统,该系统基于 PlantPAx® DCS,采用 Meridian BrewSoft 软件。在两周之内,这家啤酒厂的产能提高了 50%。

酿造自动化和控制解决方案

满足需求、保持质量和降低成本的解决方案

从接收原料到生产、包装和运输,我们提供整套酿酒厂解决方案。信息化控制系统可以为所有生产领域提供工厂各处的可见性。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/food_bev/segments_fb/zh/CN_det_brewing row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。