动力系统生产系统

利用动力系统生产和装配系统提高车辆性能

利用灵活的制造系统精简运营、维护、管理和智能化过程,从而生产经过重新设计的新动力系统。

适应不断变化的需求

生产重新设计的动力系统以满足新的全球排放标准

全球燃油经济性和排放标准的高要求促使制造商不得不重新设计更灵活敏捷的动力系统制造系统。我们可以帮助您满足当前新的安全和安保要求,并推行日益重要的制造智能理念。

从铸造和加工到发动机装配和测试再到排序,我们可提供集成控制和信息解决方案,从而精简运营、维护、管理和智能化过程。

简化的加工单元

适用于动力系统应用的预配置集成自动化解决方案

通过将 FANUC CNC 和机器人与我们的单元控制器集成的预配置自动化解决方案,可以简化动力系统加工单元并提高生产率。

制造商可以通过单个 EtherNet/IP 网络控制和收集多个设备的数据。这些数据可以轻松传送到企业 IT 系统,以便更好地进行决策和削减成本。机械工具制造商可以通过单个网络和编程环境缩短工程时间和降低成本。

通过合作走向成功

与 FANUC 协作以提高生产率

当今的动力系统制造系统非常复杂。我们与 FANUC 协作,基于 Integrated Architecture® 系统提供补充动力系统自动化解决方案。帮助您提高生产率并降低成本。

减少瓶颈和零件差异

装配生产线负载平衡

对于按时交付发动机来说,优化的动力系统装配操作至关重要。用于平衡生产线工作负载的灵活装配系统可以帮助您:

  • 向工作站快速分配任务、零件和工具
  • 不需要重新编程就能轻松修改装配操作工作流
  • 在开始生产之前执行一整套防错检查

相关产品

Integrated Architecture

Integrated Architecture 系统有助于提供必要的安全性和通信基础设施、加工性能和数据结构,以达到制造生产量、协调能力和质量方面的目标。

了解 Integrated Architecture 系统

安全解决方案

我们的安全产品、系统和服务产品组合可帮助您符合最新及新兴标准。减少损失工时的事故,增强工作场所安全性,最终提高员工士气和生产率。

了解有关我们的安全解决方案的更多信息

CNC 加工加速工具包

简化与 CNC 系统的集成

CNC 加工加速工具包可简化我们的控制平台与 FANUC 系列 3x-B CNC 系统之间的集成。此工具包包括:

  • 系统图纸与配置
  • 预配置逻辑与 HMI 面板
  • CAD 图纸
  • 快速入门手册
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/automotive/segments_auto/zh/CN_det_powertrain row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。