汽车装配系统

适用于车身车间、涂装车间和最终装配的汽车装配自动化

实现生产多种车型和版本所需的灵活性和速度,以满足不断变化的消费者需求。

快速调整车型和版本

灵活实施快速切换、新设计和多种操作

快速的反应和切换。灵活的设备工具。不断设计创新。在一处生产地制造多个版本的多种车型,以满足不断变化的消费者需求。较多的选择和需求导致制造环境复杂,可能出现更多错误和花费更多成本。

我们的汽车装配控制和信息解决方案可以帮助您实现在全球市场中竞争所需的灵活性和速度。

在装配的每一步优化生产

车身车间

我们的技术可以帮助您满足特定的工具需求并解决主要的汽车车身装配问题,包括:

  • 车间内的工人安全,特别是与机器人和物料输送传送带有关的工人安全
  • 公用设施效率,用于控制如电、水和压缩空气等方面的能源成本
  • 将第三方设备与高速控制系统相集成

涂装车间

我们的技术可以帮助您控制过程参数并解决主要的涂装车间问题,包括:

  • 供应链效率优化
  • 改进喷涂技术以确保质量稳定
  • 符合环境法规和安全标准(人员、溶剂和燃烧等领域)

最终装配

汽车装配操作必须采用灵活的流程以适应多种选择和选项。我们的技术可以帮助您实现灵活的制造,包括:

  • 零件库存管理和排序
  • 进行质量控制以更好地管理产品要求
  • 为实现生产量效率平衡工作负载

频繁更新需要灵活性

制造更多版本的更多汽车

随着汽车技术、连接性和智能程度的不断提高,消费者希望获得最新的功能和外形。这意味着需要定期更新以融入最新的汽车安全、燃料效率、性能、设计和选项。任何汽车更新都会对运营中的人员、过程、设备和自动化作业产生影响。变化可能很小,也可能需要重新更换设备、提供变更修正、工作站变更等。

我们的 AutoSuite™ 制造执行系统 (MES) 软件可以协调制造任务并提供实时运营智能。使用此软件可以更好地管理生产多种车辆的复杂性。这些系统可以帮助您优化质量控制过程,更好地管理组件跟踪和材料流,并改善绩效管理。

了解有关 AutoSuite 制造执行系统的更多信息

相关产品

Integrated Architecture

我们的 Integrated Architecture® 系统有助于提供必要的安全性和通信基础设施、加工性能和数据结构,以实现制造生产量、协调能力和质量方面的目标。

了解 Integrated Architecture 系统

安全解决方案

我们的安全产品、系统和服务产品组合可帮助您符合最新及新兴标准。减少损失工时的事故,增强工作场所安全性,最终提高员工士气和生产率。

了解有关我们的安全解决方案的更多信息

工业能源管理系统

您的工程团队了解在控制能耗方面的固有难题。我们的领域专业知识和工业能源管理专家可以帮助简化您的过程,从而提高能源利用率。

了解有关能源管理的更多信息

推动持续改进

最大程度地降低生产成本并维持盈利能力

工厂希望实现 100% 生产能力利用率,您必须协调在同一生产线上生产更多不同车辆所带来的复杂性,同时保护并优化运营。

关键是要在保持运营安全性的同时不断提高人员、过程和设备的水平。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/automotive/segments_auto/zh/CN_det_vehicle-assembly row-6

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。