批次控制

满足您独特生产需求的批次控制

您依赖能够量身定制的批次操作来实现灵活性和绩效,以达到特定的业务和生产目标。我们知道,质量、交付以及最重要的响应能力都可以成为您的竞争优势。我们的批次控制解决方案提供了灵活的控制环境,可帮助您满足提高生产率和产量的需求。

满足您多样化的批次需求

从简单的单容器、单品生产到复杂的生产过程,每家生产商都有各自不同的批处理需求。

我们深知,所有需求都离不开灵活、可靠的方法。我们的解决方案可帮助您管理配方和工作流程,获取关键的生产信息。这可帮助您制定更明智的业务决策。

现代化批次管理带来真正价值

您可以借助我们易于使用的系统解决运营难题、应对客户需求的变化并改善运营。我们的信息和系统功能可帮您:

  • 减少浪费和能源消耗
  • 提高产量
  • 减少物料消耗
  • 快速、高效地实现产品切换
  • 帮助提升品质

充分运用行业认可的标准

我们的批次解决方案可提供基于 ISA-88 标准架构的核心功能以及:

  • 可扩展的、分布式的拓扑结构
  • 直观的操作
  • 提高行业监管合规性的功能
过程解决方案用户组 (PSUG) 活动。业界领先。发人深省。深具见地。

过程解决方案用户组 (PSUG) 活动。业界领先。发人深省。深具见地。

适合您的特定需求的批次控制解决方案

可扩展的分布式批次控制

我们可扩展的解决方案产品能够通过降低工程和维护成本来提高生产运营效率。

我们的批次管理系统能够与采用分布式 ISA-88 标准的本地成套设备和控制器集成,从而:

  • 提高系统的响应能力和可靠性
  • 提供灵活的设备配置能力
  • 提高产量

直观的操作

现代化的接口、工作流程和辅助功能能够:

  • 使操作员专注于生产需求
  • 实现灵活但安全的系统访问能力
  • 采用需要手动添加、物料跟踪和配方版本控制功能的批次系统

符合行业监管要求

 

系统功能根据受严格监管的行业中的最终用户反馈设计而成,旨在:

  • 高度符合各项行业标准
  • 支持整个系统的安全保护
  • 提供可追溯性功能

基本的批次管理

通过快速执行序列缩短开发时间

有些应用并不需要全面和复杂的批次管理及控制,因此,我们提供了可满足基于控制器的基本策略需求的解决方案。

此类解决方案可在控制器中快速、可靠地执行序列,同时降低实现独立装置及完整的成套设备系统功能所需的基础设施成本。

了解有关基本批次管理解决方案的信息

优势

  • 实现一致、可重复的批次执行
  • 提高制造灵活性,以迅速推出新产品
  • 借助丰富的报告功能确保遵守法规

全面的批次管理

提升质量、提高产量并简化生产过程

许多应用需要多个单元相互协作,或是具有独特的监管需求。我们的解决方案可满足与可追溯性、记录和人工干预相关的复杂要求。

采用模块化软件组件有助于确保系统能够根据具体运营状况进行适当扩展。

了解我们的全面的批次管理解决方案

优势

  • 实现一致、可重复的批次执行
  • 通过模块化软件组件满足各种系统的需要
  • 优化产品切换并提高产量
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/process_solutions/zh/CN_det_batch row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。