开发机器和设备

缩短产品上市时间并满足对客户的承诺

缩短产品上市时间、简化集成并优化机器设计。

缩短产品上市时间

利用可重复使用的设备模型缩短开发时间

兑现对客户的交付承诺至关重要。通过缩减编程和装配时间、充分利用成品部件、采用即时生产 (JIT) 交付方式改善供应链,以及使用可重复使用的结构化设备模型,您便可以实现这一目标。我们可以帮助您:

优化机器设计

  • 充分发挥产品选择和配置工具的优势
  • 轻松选择硬件并生成材料单
  • 检索代码并将其用作基础构件

提供灵活的设备模块

  • 运用可扩展的技术来减少工程时间和风险
  • 利用模块化编程技术开发可重复使用的设备模块

简化集成

  • 利用 Integrated Architecture® 系统平台开发用于控制和信息目的的解决方案
  • 利用单一网络减少接线

提高供应链效率

  • 本地销售和支持
  • “常备库存咨询

借助简化的集成和设计优化方案,您可以开发出便于启动和调试的机器,并与客户的基础设施实现无缝对接。

节省控制系统的开发时间

Integrated Architecture 加速工具包

易于使用的工具和模板可帮助您完成各种各样的设计任务:从选择部件和绘制图纸,到编写应用程序代码、确定 HMI 显示布局、启动机器、故障处理等。

Integrated Architecture 工具包

小型控制系统加速工具包

减少设计开销,让您集中精力打造市面上最好的机器。小型控制系统加速工具包包含用于整个设备控制应用程序开发的自动化工程设计工具。您可以使用它集中精力开发知识产权产品,使设备具有富有吸引力的优异功能。

小型控制系统加速工具包

您是否能够充分满足客户需求?

5 种简化和改进机器制造的方法

您的客户会要求您解决五大业务挑战:

  • 一台符合全球标准的机器
  • 一个适合所有应用项目的控制器
  • 一个适用于所有任务的网络
  • 一个编程环境
  • 减少接线

有关如何更快构建更优质机器的提示信息,请下载“您机器最优化的经验指南”。

最大限度提高自动化效率

Studio 5000 自动化工程与设计环境

将工程和设计元素融入到一个标准框架中,并允许您:

  • 使用一个直观的设计和配置软件包
  • 简化复杂控制解决方案的开发
  • 加强对实时信息的访问
  • 在协作设计环境中开发本地化应用项目

Studio 5000 环境

FactoryTalk View

HMI 解决方案中的强大功能可从独立的机器级 HMI 扩展到分布式可视化解决方案。

FactoryTalk® View 可按需提供重要数据,提高企业中各层级用户的工作效率。

FactoryTalk View 解决方案

Connected Components Workbench 软件

在一个软件解决方案中对所有产品进行编程,简化独立机器开发。该软件可用于控制器编程和设备配置,并且集成有 HMI 编辑器,可最大限度地减少初始机器开发时间和成本。

了解我们的 Workbench 软件

工业网络

部署安全、强大的工业网络解决方案

EtherNet/IP 是一种开放式工业以太网网络,能够处理离散、安全、运动、过程和驱动控制应用。EtherNet/IP 可帮助实现机器、系统和企业之间的安全及时的信息沟通,使 IT 和运营专业人员能够更轻松地实现其业务目标。

网络和安全服务

利用我们的自动化和网络基础设施专业知识,以及广泛的供应商关系,我们可以为您找到适合您的实施解决方案。通过我们灵活的网络基础设施实施选项,您可以:

  • 满足特定的时间安排和预算目标
  • 实现面向未来的网络基础设施
  • 尽量减少维护活动的时间和成本

工业网络解决方案

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/machine_equip_builders/stages/zh/CN_det_develop row-6

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。