安全成熟度

提高安全性、生产率与合规性

一流制造商实现了整体设备效率高出 5%-7%、计划外停机时间缩减 2%-4% 以及工伤率不到业界平均水平一半的目标,实现这些结果的一组常见最佳范例归结为三个核心要素:企业文化(行为)、合规性(步骤)和资本(技术)。无论您是制造机器还是使用机器,安全成熟度都与提高生产率和安全性息息相关。

最终用户和机器制造商的安全成熟度

提高安全性和生产率绩效

在文化、合规性和资本方面整体基本安全的公司可以提高生产力和效率、提高员工士气并保护品牌声誉。对于机器制造商而言,采纳这些要素可以创造高价值、在全球范围内合规的机器设计,从而提高安全性和生产率。这可以为跨国公司客户提供独特的竞争优势。

实施安全成熟度计划

了解如何衡量和计划安全成熟度

实施安全成熟度计划的第一步是衡量您的安全成熟度水平,从而帮助了解您的优势和劣势,并帮助规划未来的前进路线。

我们还开发了一个成熟的五步计划来提高安全成熟度(链接文章中有述)。最好由环境健康安全和工程部门协作来分级和实施该计划。

开发更好的机器

提高您作为机器制造商的价值

在您的机器设计中利用一流的安全性来帮助最终用户显著提高生产率并符合现代安全标准。这有助于使您的产品在竞争中脱颖而出并证明投资开发更高价值的机器是合理的。

通过工业物联网提高安全绩效

深入了解员工行为、机器合规性和趋势

利用工业物联网 (IIoT)。从安全和运营数据获得见解,以大幅提高安全合规性和绩效。

互联企业为安全专业人员赋予了强大的能力,使他们能够实时了解员工行为、机器合规性、安全停机或中断的原因以及安全异常和趋势。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/zh/CN_det_safety-maturity row-6

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。