工业安全解决方案

安全性和生产率解决方案

人员、机器和流程的安全性和生产率是任何可持续发展业务的关键要素。研究表明,一流执行者可实现更高的整体设备效率 (OEE)。此外,计划外停机时间更少,工伤率不到行业平均值的一半。作为全球最大的安全自动化提供商,我们将会帮助您开发更安全也更高效的解决方案。

优化安全性、生产率和设计时间

旨在实现一流绩效的服务、工具和技术

大量研究表明,一流执行者的 OEE 高出 5% 至 7%,计划外停机时间少了 2% 至 4%,工伤率不到行业平均值的一半。这些结果是通过提高安全成熟度实现的,而安全成熟度包含以下三个关键组成部分:

  • 公司文化(行为)
  • 合规性(流程和步骤)
  • 技术(有助于保护员工和优化生产率的设备)

查看贵组织在 Safety Maturity Index™ 上的排名。制定业经验证的五步计划,以便降低风险,提高生产率,并进一步符合国际安全标准,同时缩短系统开发时间,并降低成本。

安全成熟度

提高安全性和生产率绩效

安全成熟度是下面三个关键要素的组合:文化(行为)、合规性(步骤)和资本(技术开发)。

通过与文化发展方面的合作伙伴合作,我们开发了测量工具和业经验证的五步流程,以便提高安全成熟度。该流程需要环境健康安全 (EHS)、运营及工程部门之间相互合作才能实现最佳绩效。

安全系统开发工具

复杂机器、安全标准和现代设备需要深入了解方方面面的内容,以实施安全解决方案,从而帮助保护员工,提高生产率,并实现合规性。使用以下工具可以:

  • 简化机器安全系统设计和验证
  • 通过安全策略获得一流的成果
  • 了解机器安全、法规、理论和安全专家实践
  • 证明安全在运营中的价值

在社交媒体上关注我们

及时了解安全思想领导、产品、解决方案和服务方面的最新趋势。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Capabilities Landing capabilities/zh/CN_cap_safety row-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。