最新动态

智能安全产品组合

我们创新的智能安全产品和解决方案组合内容广泛,可全面改善机器设备的运行状况。随着新技术的涌现,我们不断开发并交付各种集成式增值组件和系统,帮助企业最大限度提高生产力和整体设备效率。

GUARDLINK™ 设备级安全网络

GuardLink 是一种底层网络,可以为安全组件提供设备级诊断。在使用无 EtherNet/IP 连接的安全设备的环境中,GuardLink 有助于简化安全网络。它可以为传统硬接线系统提供更多的诊断信息,是一种无需配置的模块化即插即用型网络。

单击此处了解更多信息

SAFEZONE 3 激光扫描器

SafeZone 3 安全激光扫描器是一款紧凑型设备,可支持同时监控两个区域(每个区域均包括警告区和安全区)。该产品采用基于 Ethernet/IP 的安全技术,为设备级环网拓扑提供两个以太网连接。其配置软件可简化扫描器的编程工作,同时还针对 Studio 5000 工程环境提供了用户自定义配置文件。

单击此处了解更多信息

450L GUARDSHIELD POC 安全光幕

450L GuardShield™ POC 安全光幕不同于传统光幕,传统光幕的发送器与接收器彼此分离。而这款新一代光幕系统采用一项专利技术,可借助创新的功能性插件模块,使每个收发器兼具发送器和接收器的作用。这项先进的技术可极大减少备件需求,同时为企业提供了一套兼具灵活性和经济性的安全解决方案。

单击此处了解更多信息

LIFELINE 5 拉线开关

440E Lifeline™ 5 拉线开关是基于微处理器的解决方案,采用先进的功能与诊断技术,有助实现安全性与生产力的双重提升。这些开关的功能不仅可以简化设置,还能提高维护与故障排除工作的效率。

单击此处了解更多信息

多功能访问控制盒 - 基于 Ethernet/IP 的安全技术

此款集成式安全防护解决方案非常适合涉及全身防护、需要闭锁防护门的应用场合。

该设备不仅具有硬接线产品的功能性,而且可以借助基于 Ethernet/IP 的安全技术实现与安全系统的连接。

单击此处了解更多信息

Compact GuardLogix 5370

此款可编程自动化控制器旨在通过 EtherNet/IP™ 提供集成式安全和运动控制。控制器以 Studio 5000® 软件为单一设计和配置环境,使得系统扩展工作得到前所未有的简化。

单击此处了解更多信息

我们能帮助您做些什么?

罗克韦尔自动化为企业提供业界领先的机械安全产品,利用智能安全产品组合助力实现智能机器与智能制造。我们将随时帮您解决各种安全问题。