Loading

Advisor

一個基於雲端的平台,提供產品選擇、配置與設計體驗

開始使用
ProposalWorks 用戶
產品選擇

產品選擇

縮小選項範圍 以找到符合您需求的產品

篩選 以查看有庫存的產品

或符合您的交期需求

產品選擇
物料清單

物料清單

建立、編輯和檢視您的物料清單

管理及批量上傳產品

下載及分享

控制器

電力控制系統設計師

輸入您的位置、產業和馬達負載清單

設計規則 以確保完整設計

輕鬆配置 並避免錯誤

下載圖表與報告

電源控制系統設計師

開始拓展您的可能性

  1. 產品
  2. 系統設計師
Open All Close All
產品
驅動器
灰色變頻器,黑色面板。側面設有通風口。前方配有控制按鈕及LED螢幕。AB八角形標誌。PowerFlex 753TS字樣。
驅動器

我們提供多種PowerFlex® 交流和直流變頻器以及Kinetix® 伺服驅動器,這些產品均專為靈活性、生產力和易用性而設計。

I/O
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
I/O

可選擇與您的 Allen-Bradley 控制器整合的機箱式 I/O,或分佈於您的應用周圍或安裝於機器上的 I/O。

運動控制
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驅動器有助於將 EtherNet/IP 上整合運動的價值擴展至大型客製化機械製造商應用。
運動控制

我們的運動控制產品組合以多樣化的伺服驅動器、伺服馬達及致動器,滿足您獨特的應用需求。

可程式控制器
Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 模組的正面視圖。所示型錄為 5069-L306ER、5069-IB16K 及 5069-OB16F
可程式控制器

按鈕和信號裝置涵蓋各類操作器。我們提供按鈕、切換開關、懸掛式操作站、指示燈、組裝式操作站以及操作站外殼。

按鈕
按鈕
按鈕

我們在全球提供種類齊全的繼電器和定時器。這些產品經過設計、製造及測試,以符合最嚴苛的全球標準和額定值。

安全
Sx個紅色安全繼電器單元和一個帶連接器的白色安全繼電器單元,向左傾斜。
安全

我們提供可靠、靈活且高效能的感測器與開關。我們擁有業界最廣泛的產品線之一,包括接近感測器與光電感測器、限位開關與安全開關,以及無線射頻識別與操作員安全裝置。

感測器
Allen-Bradley 42EA 光電感測器,18mm 感測頭,42EA-P2MEB1-D4,
感測器

我們提供業界最廣泛的產品線之一,包括接近感測器與光電感測器。

軟體
FactoryTalk
軟體

FactoryTalk® 軟體專為支援先進工業應用生態系統而建構,包括無線射頻識別(IoT)。

系統設計師

電力控制

FLEXLINE 3500 馬達控制中心
Flexline 3500
IEC馬達控制
FLEXLINE 3500 馬達控制中心

以無與倫比的彈性為您的生產提供動力。我們的低壓解決方案專為全球市場打造,將馬達控制、配電與電氣開關設備整合於一個集中式套件中。

PowerFlex 755TM 變頻器
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT Frame 10 前置增強系列.jpg
封裝式驅動器
PowerFlex 755TM 變頻器

在多馬達應用中,透過使用具有再生與非再生選項的共用直流匯流排,可實現最佳化的能耗並減少安裝佔地面積。

PowerFlex 755TL、TR 變頻器套裝解決方案
PowerFlex 755TL
封裝式驅動器
PowerFlex 755TL、TR 變頻器套裝解決方案

可配置的預先工程設計讓您能夠輕鬆地為您的應用設計封裝解決方案,使用具備諧波抑制與再生主動前端技術的變頻器。

控制系統元件

ControlLogix 控制器與 I/O
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix 模組
1756 ControlLogix
ControlLogix 控制器與 I/O

我們的Bulletin 1756 ControlLogix機箱式模組提供全系列的數位、診斷數位、類比、運動控制、特殊I/O及運算模組,以滿足您的應用需求。

CompactLogix 控制器與 I/O
Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制系統右側視圖,Bulletin 5069
5069 CompactLogix
CompactLogix 控制器與 I/O

我們的Bulletin 5069 Compact 5000 I/O模組以緊湊設計提供高效能控制,並擴展Logix平台的效能能力。

Flex 5000 I/O
一個 XT I/O 組與一個非 XT I/O 組上下堆疊
 
Flex 5000 I/O

我們的 FLEX 5000 I/O 模組是一款堅固且靈活的分散式 I/O 解決方案,可讓您根據營運需求選擇所需的 I/O。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 顧問