這款工作站可透過提供卓越的工廠現場視覺化模擬方式,滿足您企業的訓練模擬需求。
此工作站模擬在您的廠房中執行的相同控制方案。它包括一個4插槽Compact I/O機箱,用於模組擴充與彈性。
此工作站模擬您廠房中的相同控制方案。它包括一個10槽I/O機箱,用於模組擴充與彈性。
此工作站可用於在 GuardLogix 安全任務內編程安全指令,以監控安全電路。
此工作站可協助您設定、程式設計、調試及在 EtherNet/IP 網路上運行 Kinetix 5700 伺服驅動器。
這款組裝好的工作站提供基本安裝、配線、設定及故障排除的實作經驗。
此工作站提供多種通訊選項,包括內嵌式 EtherNet/IP 網路,讓其成為您變頻器訓練應用需求的主力。