Loading

PowerFlex® 535 變頻器展示工作站

零件編號:ABT-MDPF535、ABT-MDPF535-CE(僅限EMEA地區)

分享:

EmailEmail
PrintPrint

工作站功能

PowerFlex® 535 示範工作站提供一個精巧的實作平台,可用於示範驅動器控制、機器整合與 EtherNet/IP™ 連線能力。此工作站專為客戶示範、技術訓練與產品熟悉度而設計,結合了 PowerFlex® 535 驅動器(含編碼器)、PointMax I/O、整合式控制裝置與低壓馬達負載於一個自成一體的套件中。

使用者可透過實體按鈕互動,啟動、停止與改變馬達方向,同時即時觀察驅動器運作與 I/O 互動。工作站突顯了馬達控制、參數設定、EtherNet/IP™ 通訊與分散式 I/O 整合等關鍵功能。其可攜式設計提供一個安全、可重複的環境,可用於示範常見應用情境、試運轉程序與故障排除技術。

此工作站的 CE 合規版本也將提供給 EMEA 地區的客戶。需要符合 CE 規範的工作站的客戶,應訂購 ABT-MDPF535-CE。


訓練目的

本工作站適用於希望培養 PowerFlex® 535 變頻器操作及整合式架構概念實務經驗的客戶、經銷商、銷售團隊及服務人員。此工作站作為變頻器設定、控制功能、I/O 整合及基本故障排除的實作學習工具,同時強化機器層級應用的最佳實務。

主要元件

網路硬體

  • EtherNet/IP™通訊介面
  • PointMax 5034 EtherNet/IP™介面卡
  • 工業乙太網佈線

控制硬體

  • PowerFlex® 535交流變頻器
  • PowerFlex® 535增量編碼器卡
  • PointMax 5034分散式I/O平台
  • 24VDC電源供應器
  • 低電壓示範馬達
  • 847A增量編碼器

操作員介面面板

  • 啟動 / 停止與方向控制按鈕
  • 安全關閉電路與旁通控制
  • 驅動電源選擇器
  • 類比速度參考電位計
  • 類比電壓表
  • 狀態指示器

機體尺寸

  • 寬度: 22.38″(568mm)
  • 高度: 12.38″(314mm)
  • 深度: 7.27″(185mm)

220-240V 插頭選項

請參閱文獻資料庫中有關 EMEA/AP 使用之工作站的 220-240V 插頭選項的可用文件(GMST10-PP524)。


準備好與訓練報名專員交談了嗎?

如何購買

若要購買訓練產品或進一步了解我們的訓練解決方案,請 聯絡您當地的銷售辦公室或經銷商。

如何存取

若要檢視提供的現場課程並檢視目前的課程時間表,請 訓練服務入口網站。

如何取得支援

需要課程選擇、工作站選項或其他方面的協助嗎?

請致電:440-646-3434,選項7或 傳送電子郵件給報名專員

背景紋理灰色漸層
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 支援
  3. Chevron LeftChevron Left 員工發...
  4. Chevron LeftChevron Left 訓練工作站
  5. Chevron LeftChevron Left Distributor Demo Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left PowerFlex® 535 變頻器示範工作站(ABT-MDPF535)