Loading

GuardLogix® 與 ControlLogix® 性能展示工作站

零件編號:ABT-MDL8PERF

分享:

EmailEmail
PrintPrint

工作站功能

GuardLogix®與ControlLogix®效能示範工作站提供一個精巧的平台,可用於示範先進的Integrated Architecture®技術,包括標準與安全控制、分散式I/O、工業乙太網路、人機介面,以及高效能控制器應用。此工作站專為經銷商示範、客戶評估與技術訓練而設計,讓使用者能夠利用業界領先的Rockwell Automation硬體探索整合式自動化解決方案。


訓練目的

本工作站旨在協助學員與客戶,透過實際操作 ControlLogix®、GuardLogix®、Compact 5000™ I/O、工業乙太網路、操作員人機介面及安全技術,深入了解現代化整合式架構系統的功能。使用者可於控制器組態、EtherNet/IP™ 通訊、分散式 I/O 整合、人機介面應用及機械安全概念等方面獲得實務經驗,並進一步加深對 Rockwell Automation 控制平台的理解。

主要元件

網路硬體

  • Stratix® 5200 管理型乙太網交換器
  • EtherNet/IP™ 通訊基礎設施
  • ControlLogix® EtherNet/IP™ 通訊模組

控制硬體

  • ControlLogix® 5585 控制器
  • GuardLogix® 安全控制器
  • ControlLogix® 機箱與電源供應器
  • Compact 5000™ I/O 平台
  • 高速計數模組
  • 24VDC 電源供應器

操作員介面面板

  • PanelView™ 5510 圖形人機介面
  • 操作員按鈕站
  • 選擇開關
  • 指示燈

機組尺寸

  • 寬度:24″(612mm)
  • 高度:20″(516mm)
  • 深度:10″(256mm)

220-240V 插頭選項

請參閱文獻資料庫中有關 EMEA/AP 使用之工作站的 220-240V 插頭選項的可用文件(GMST10-PP524)。


準備好與訓練報名專員交談了嗎?

如何購買

若要購買訓練產品或進一步了解我們的訓練解決方案,請 聯絡您當地的銷售辦公室或經銷商。

如何存取

若要檢視提供的現場課程並檢視目前的課程時間表,請 訓練服務入口網站。

如何取得支援

需要課程選擇、工作站選項或其他方面的協助嗎?

請致電:440-646-3434,選項7或 傳送電子郵件給報名專員

背景紋理灰色漸層
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 支援
  3. Chevron LeftChevron Left 員工發...
  4. Chevron LeftChevron Left 訓練工作站
  5. Chevron LeftChevron Left Distributor Demo Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left GuardLogix® 與 ControlLogix® 效能展示工作站 (ABT-MDL8PERF)