Loading

1834 EtherNet/IP™ 機櫃內示範工作站

零件編號:ABT-MD1834EIC、ABT-MD1834EIC-CE(僅限EMEA地區)

分享:

EmailEmail
PrintPrint

工作站功能

本示範提供一個精巧的實作平台,用於展示採用EtherNet/IP™連線的直接線上(DOL)啟動技術之馬達控制整合。此工作站專為客戶示範、技術訓練及產品熟悉度設計,包含1834-AENTR Stratix 4400 Gateway Interface、1486 flat media,以及用於控制100-E接觸器、馬達啟動器與800F面板操作器的通訊介面。內建一套整合式5380 Compact GuardLogix®控制器於自我封裝套件中。

使用者可透過實體按鈕互動,以啟動與停止馬達啟動器。示範盒亦配備標準120V AC電源插座,可連接小型馬達或電阻負載,例如風扇、電鑽或小型吹風機。此外部負載連接有助於使用者視覺化交流馬達運作,並監控運作數據,包括馬達電流(安培)、熱容量利用率(TCU%)及即時故障偵測。工作站強化了功能操作與關鍵能力,如馬達控制、參數設定、EtherNet/IP™通訊及點對點功能。其可攜式設計提供安全且可重複的環境,用於展示常見應用情境、試運轉程序及故障排除技術。

本工作站的CE合規版本亦將提供給EMEA地區客戶。需要符合CE要求的客戶,請訂購ABT-MD1834EIC-CE。


訓練目的

本工作站專為尋求 1834 EtherNet/IP™ 櫃內解決方案操作與功能實作經驗的客戶、經銷商、銷售團隊及服務人員而設計。它作為系統設定、裝置控制、本地操作員整合及基本故障排除的互動學習平台。工作站亦透過提供安全且可重複的環境來展示真實運作情境,強化機器層級應用的最佳實作。

主要元件

網路硬體

  • 1834-AENTR EtherNet/IP™閘道器
  • 1486 平面媒體通訊系統
  • EtherNet/IP™通訊介面

控制硬體

  • Compact GuardLogix® 5380控制器
  • 具EtherNet/IP™通訊功能的100-E馬達啟動器
  • 1834增補電源分路器
  • 120V/240VAC電源供應器
  • 整合式配線與保護元件

操作員介面面板

  • 800F 面板操作員按鈕開關與狀態指示燈,具備 EtherNet/IP™ 通訊功能

機組尺寸

  • 寬度:19.50″(495mm)
  • 高度:9.94″(252mm)
  • 深度:5.74″(146mm)

220-240V 插頭選項

請參閱文獻資料庫中有關於 EMEA/AP 使用之工作站的220-240V插頭選項的可用文件(GMST10-PP524)。


準備好與訓練報名專員交談了嗎?

如何購買

若要購買訓練產品或進一步了解我們的訓練解決方案,請 聯絡您當地的銷售辦公室或經銷商。

如何存取

若要檢視提供的現場課程並檢視目前的課程時間表,請 訓練服務入口網站。

如何取得支援

需要課程選擇、工作站選項或其他方面的協助嗎?

請致電:440-646-3434,選項7或 傳送電子郵件給報名專員

背景紋理灰色漸層
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 支援
  3. Chevron LeftChevron Left 員工發...
  4. Chevron LeftChevron Left 訓練工作站
  5. Chevron LeftChevron Left Distributor Demo Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left 1834 EtherNet/IP™ 機櫃內示範工作站