Loading

乙太網/IP 訓練工作站

零件編號:ABT-TDENET-B-CE

分享:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDENET-B-CE

工作站功能

ControlLogix 與 FLEX I/O 訓練工作站提供可擴充且彈性的示範平台,用於展示現代可程式邏輯控制器控制架構、分散式 I/O 及工業乙太網網路。此工作站以搭載整合式 EtherNet/IP 通訊的 ControlLogix 5580 控制器為核心,支援使用 FLEX 5000 與 CompactLogix 技術的集中式與遠端 I/O 配置。

管理型與非管理型 Stratix 乙太網交換器可實現真實的網路拓撲,而 PanelView Plus 7 人機介面則提供本地操作員互動功能,用於監控、控制與診斷。模組化配電與保護元件完善了堅固的訓練平台,旨在支援進階控制、網路及系統整合應用。 此工作站符合 CE 認證標準。


訓練目的

本工作站專為希望開發、強化及維護與 ControlLogix 架構、分散式 I/O 系統及工業乙太網相關技能的客戶所設計。它提供一個實作環境,可用於練習組態、試運轉及故障排除等在廠房中不常執行的任務,支援長期技能保留及對真實應用的信心。

主要元件

網路硬體

  • ControlLogix EtherNet/IP 通訊模組
  • Stratix 5200 管理型乙太網交換器

控制硬體

  • ControlLogix 5580 控制器搭載乙太網/IP
  • CompactLogix L1 控制器搭載乙太網/IP

驅動器操作面板,包括:

  • PanelView Plus 7人機介面

機體尺寸

  • 長度:826mm
  • 寬度:553mm
  • 高度:312mm
  • 重量:30kg

220-240V 插頭選項

請參閱文獻資料庫中有關於 EMEA/AP 使用之工作站的 220-240V 插頭選項的可用文件(GMST10-PP524)。

相關產品

工作站可搭配以下產品使用:

TBC


準備好與訓練報名專員交談了嗎?

如何購買

若要購買訓練產品或進一步了解我們的訓練解決方案,請 聯絡您當地的銷售辦公室或經銷商。

如何存取

若要檢視提供的現場課程並檢視目前的課程時間表,請 訓練服務入口網站。

如何取得支援

需要課程選擇、工作站選項或其他方面的協助嗎?

請致電:440-646-3434,選項7或 傳送電子郵件給報名專員

背景紋理灰色漸層
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 支援
  3. Chevron LeftChevron Left 員工發...
  4. Chevron LeftChevron Left 訓練工作站
  5. Chevron LeftChevron Left CE 合規標準工作站(EEA 區域)
  6. Chevron LeftChevron Left 乙太網/IP 訓練工作站