Loading

PointMax™ 訓練工作站

零件編號:ABT-PointMax-A-CE

分享:

EmailEmail
PrintPrint
PointMax I/O 示範箱

工作站功能

PointMax 工作站提供模擬整個廠房中執行之遠端 I/O 控制方案的方法。無論您希望提升員工的工程技能,或是制定有效計畫以協助員工快速熟悉遠端 I/O 解決方案,PointMax 工作站都能協助您充分發揮投資效益。

此工作站包含多種 PointMax I/O 模組組合,並配備乙太網/IP DLR 轉接器,非常適合擴充任何基於控制器的訓練工作站。 此工作站符合 CE 認證標準。


訓練目的

此工作站適用於希望練習在工廠現場不常執行之工作任務的客戶。此工作站設計用於協助強化與維持技能組合。

主要元件

網路硬體

  • PointMax 乙太網/IP 轉接器
  • I/O 組合,包括各種感測器

控制硬體

  • 4插槽機箱
  • 5583E ControlLogix控制器
  • DC輸入與輸出模組
  • 類比輸入與輸出模組
  • HART模組
  • SERIAL通訊模組
  • IO-Link模組
  • 熱電偶模組
  • 編碼器模組

操作員介面面板

  • 濕度與溫度 Modbus 感測器
  • 2 個維持 2 位置選擇開關
  • 熱電偶
  • 1 個電位計
  • IO-Link 光電眼
  • HART iTemp 傳送器

裝置尺寸

  • 訓練站
    • 長度:480mm
    • 寬度:150mm
    • 高度:240mm
    • 重量:7kg
  • 訓練套件總計:
    • 長度:521mm
    • 寬度:287mm
    • 高度:191mm
    • 重量:13.5kg

220-240V 插頭選項

請參閱文獻資料庫中有關 EMEA/AP 使用之工作站的 220-240V 插頭選項的可用文件(GMST10-PP524)。

相關產品

此工作站可作為任何基於控制器的訓練工作站的擴充使用。


準備好與訓練報名專員交談了嗎?

如何購買

若要購買訓練產品或進一步了解我們的訓練解決方案,請 聯絡您當地的銷售辦公室或經銷商。

如何存取

若要檢視提供的現場課程並檢視目前的課程時間表,請 訓練服務入口網站。

如何取得支援

需要課程選擇、工作站選項或其他方面的協助嗎?

請致電:440-646-3434,選項7或 傳送電子郵件給報名專員

背景紋理灰色漸層
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 支援
  3. Chevron LeftChevron Left 員工發...
  4. Chevron LeftChevron Left 訓練工作站
  5. Chevron LeftChevron Left CE 合規標準工作站(EEA 區域)
  6. Chevron LeftChevron Left PointMax™ 訓練工作站(ABT-POINTMAX-A-CE)