Loading

精密量測

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 類型: e-Learning
  • 技術: Craft Skills
  • 類別: Understand
E-Learning課程目錄

概述

本課程涵蓋工業環境中用於精密測量的工具與技術。學生將學習如何識別用於直接與間接測量的各種工具,說明為何保持測量設備與工件垂直及水平十分重要,並識別用於傳遞測量值的精密測量儀器。


先修條件

本課程無先修條件。

適合參加對象

機械維護技術員

目標

   識別用於直接和間接測量的工具,解釋為什麼保持測量設備與工件垂直/水平的重要性,識別用於傳遞測量值的精密測量儀器,並解釋游標尺的結構。

   描述不同類型的卡尺,描述使用游標卡尺測量內徑、外徑和深度的程序,並描述如何使用錶盤式和數位卡尺進行測量。

   描述千分尺的功能,識別千分尺的不同類型和組件,並回憶校準精密千分尺的程序。也回憶使用外徑千分尺進行外部測量的程序,並描述千分尺持續使用所需的保養和調整。

   回憶內徑千分尺、伸縮量規和小孔量規的功能和組件。也回憶伸縮量規的維護程序,並回憶使用內徑千分尺、伸縮量規和小孔量規進行測量的程序。

   識別不同類型的千分尺及其使用時機,區分深度尺和游標卡尺,使用深度千分尺測量物體的深度,並使用深度尺測量物體的深度。

   解釋用於確定螺紋螺距的方法;回憶使用螺距量規測量螺紋距離的程序;描述通止量規、圓柱塞規和螺紋塞規;並回憶使用通止量規進行測量的程序。

   回憶厚度量規的用途和範圍,回憶使用厚度量規進行測量的程序,並解釋如何使用線材和金屬板量規進行測量。也回憶錐度量規的應用,並描述如何使用錐度量規測量錐角或槽溝。

   描述什麼是錶盤指示器及其用途;使用錶盤指示器進行測量;解釋什麼是全指示器讀數(TIR)以及它如何用於軸對準;並描述如何檢查同心度及其重要性。

   列出量角器的類型,區分基本量角器和斜角量角器,回憶如何使用基本量角器測量角度,並回憶使用數位量角器進行測量的程序。也回憶半徑量規的各種組件,並識別如何使用不同的半徑量規。

   描述什麼是光學測量設備及其工作原理,回憶光學測量設備的常見類別,並識別光學測量設備相對於其他常見精密測量設備的優勢。