Loading

FactoryTalk® AssetCentre 系統設計與實施

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 課程編號: FTAC-EL
  • 類型: e-Learning
  • 技術: Information Software Courses
  • 類別: Program Design
  • 持續時間: 7小時
E-Learning課程目錄

概述

本課程為您提供使用 FactoryTalk® AssetCentre 軟體所需的技能,以最大化您的控制系統投資並有效管理資產。在整個課程中,您將學習如何:

  • 設計 FactoryTalk® AssetCentre 系統
  • 安裝和配置 FactoryTalk® AssetCentre 軟體
  • 配置和組織資產樹
  • 管理資產配置檔案
  • 備份和恢復運行中的資產配置
  • 追蹤使用者的操作
  • 保護控制系統的存取安全
  • 使用 FactoryTalk® AssetCentre 軟體對您的系統進行故障排除

先決條件

要成功完成本課程,需具備以下先決條件:

  • 了解您的生產環境
  • 對工業網路有基本認識

適合參加對象

需要使用 FactoryTalk® AssetCentre 軟體安全且集中管理自動化生產環境的人員,應參加本課程。

目標

  • 開始使用 FactoryTalk® AssetCentre 系統
  • 建立 FactoryTalk® AssetCentre 系統架構
  • 安裝 FactoryTalk® AssetCentre 系統所需的軟體
  • 在 FactoryTalk® AssetCentre 軟體中配置和組織資產樹
  • 在 FactoryTalk® AssetCentre 軟體中歸檔和管理檔案
  • 配置災難復原和資產清單
  • 備份和還原關鍵軟體配置 
  • 使用 FactoryTalk® AssetCentre 日誌查找系統事件
  • 規劃 FactoryTalk 系統的安全性
  • 在 FactoryTalk 目錄中配置應用層安全性
  • 在 FactoryTalk® AssetCentre 軟體中配置安全性
  • 從 FactoryTalk® AssetCentre Web 客戶端查看系統資訊
  • 使用 FactoryTalk® AssetCentre 軟體進行系統故障排除
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
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk® AssetCentre 系統設計與實施