Loading
CCV209-A-EL

FactoryTalk® View Machine Edition 和 PanelView Plus 維護與故障排除-線上學習

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 課程編號: CCV209-A-EL
  • 類型: e-Learning
  • 技術: Visualization HMI Courses
  • 類別: Maintain Troubleshoot
  • 持續時間: 4小時
E-Learning課程目錄

概述

本課程為您提供維護及故障排除在 PanelView™ Plus 7 終端上運行之 FactoryTalk® View Machine Edition (ME) 應用程式所需的技能。本課程同時提供硬體與軟體的實作機會。 

 

在課程中,您將獲得以下實作技能:

• 準備 PanelView Plus 7 終端以進行操作

• 在 FactoryTalk® View Machine Edition 應用程式中建立標籤及測試資料

• 修改應用程式中的圖形顯示

• 在終端之間傳輸執行檔案

• 診斷問題並對終端進行故障排除


先修條件

完成 Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 課程(CCP146 或 CCP146-EL),或具備 ControlLogix® 標籤與架構的基本經驗。

適合參加對象

需要為 PanelView Plus 7 終端機建立 FactoryTalk® View ME 應用程式的人員應參加此課程。

目標

• 識別 PanelView Plus 7 組件

• 在 PanelView Plus 7 終端機上設定選項

• 管理 PanelView Plus 7 終端機上現有的執行時檔案

• 使用 Application Manager 管理開發檔案

• 在 FactoryTalk® View Machine Edition 應用程式中修改 FactoryTalk Linx 通訊 

• 在 FactoryTalk® View Machine Edition 應用程式中建立標籤和測試資料

• 下載和上傳 FactoryTalk® View Machine Edition 執行時檔案

• 在 FactoryTalk® View Machine Edition 應用程式中修改圖形顯示

• 在 FactoryTalk® View Machine Edition 應用程式中修改執行時安全性

• 疑難排解 PanelView Plus 7 終端機


準備好與訓練報名專員交談了嗎?

如何購買

若要購買訓練產品或進一步了解我們的訓練解決方案,請 聯絡您當地的銷售辦公室或經銷商。

如何存取

若要檢視提供的現場課程並檢視目前的課程時間表,請 訓練服務入口網站。

如何取得支援

需要課程選擇、工作站選項或其他方面的協助嗎?

請致電:440-646-3434,選項7或 傳送電子郵件給報名專員

背景紋理灰色漸層
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 支援
  3. Chevron LeftChevron Left 員工發展訓練課程服務
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 訓練課程訂閱
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk® View ME 和 PanelView Plus 維護與故障排除