Loading

等級 1:FactoryTalk Optix 基本設定與部署

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 課程編號: VIS150-EL
  • 類型: e-Learning
  • 技術: Visualization HMI Courses
  • 類別: Program Design
  • 持續時間: 6小時
E-Learning課程目錄

概述

本課程(VIS150-EL)旨在提供 FactoryTalk® Optix Studio™ 軟體的術語、功能與特性的基礎知識。透過 onCourse 預先配置的雲端環境提供實作練習。 

 

完成本課程後,您將能夠執行以下任務:

• 瀏覽 FactoryTalk Optix Studio 環境並判斷功能權杖

• 建立與配置 FactoryTalk® Optix™ 使用者介面

• 配置與監控資料、事件及警報

• 建立配方並於執行階段管理

• 為專案、面板及物件定義安全性


先決條件

無先決條件。

適合參加對象

需要建立及部署基本 FactoryTalk Optix 專案的人員應參加此課程。

目標

• 說明 FactoryTalk® Design Hub™

• 識別 FactoryTalk Optix Studio 環境

• 建立簡單的 Hello World FactoryTalk Optix 專案並執行應用程式

• 設定展示引擎並執行 FactoryTalk Optix 應用程式

• 為 FactoryTalk Optix 專案設定通訊

• 在 FactoryTalk Optix 專案中匯入和建立標籤 

• 在 FactoryTalk Optix 專案中建立變數

• 在 FactoryTalk Optix 專案中設定事件與方法

• 在 FactoryTalk Optix 專案中建立與動畫化圖形物件

• 在 FactoryTalk Optix 專案中設定轉換器

• 在 FactoryTalk Optix 專案中建立本地程式庫

• 在 FactoryTalk Optix 專案中設定與檢視資料記錄器

• 在 FactoryTalk Optix 專案中建立與執行資料控制物件

• 在 FactoryTalk Optix 專案中建立警報

• 在 FactoryTalk Optix 專案中設定事件記錄器

• 在 FactoryTalk Optix 專案中建立配方

• 在 FactoryTalk Optix 專案中定義安全性


準備好與訓練報名專員交談了嗎?

如何購買

若要購買訓練產品或進一步了解我們的訓練解決方案,請 聯絡您當地的銷售辦公室或經銷商。

如何存取

若要檢視提供的現場課程並檢視目前的課程時間表,請 訓練服務入口網站。

如何取得支援

需要課程選擇、工作站選項或其他方面的協助嗎?

請致電:440-646-3434,選項7或 傳送電子郵件給報名專員

背景紋理灰色漸層
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 支援
  3. Chevron LeftChevron Left 員工發展訓練課程服務
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 訓練課程訂閱
  5. Chevron LeftChevron Left Level 1:FactoryTalk Optix 基本配置與部署