Loading

軸承維護與潤滑

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 類型: e-Learning
  • 技術: Craft Skills
  • 類別: Understand
E-Learning課程目錄

概述

   本課程提供軸承的入門介紹,包括不同類型軸承的分類與識別及其用途、影響負載的因素,以及各類軸承的優點與缺點。此外,還將介紹軸承狀況、預防措施、安裝程序、拆卸流程、潤滑系統及維護。 


先修條件

本課程無先修條件。

適合參加對象

機械維護技術員

目標

分類不同類型的軸承與軸承負載,描述各類軸承的優點與缺點,並說明決定負載的因素。

   識別不同類型的軸承,並根據其特性正確使用各種軸承。

   描述軸承運作的各種條件,並回顧確保軸承正常運作的預防措施。

   識別滑動表面軸承的不同特性,並辨認滑動表面軸承的組件。

   識別滾動接觸軸承的組件,描述滾動接觸軸承的運作原理與三項基本功能,並分類滾動接觸軸承的特徵。

   識別不同類型的密封件及其用途,根據用途對密封件進行分類,並描述影響密封件性能的因素。

   描述拆卸滑動表面軸承的步驟,並說明拆卸滾動接觸或抗摩擦軸承的過程。

   描述安裝滑動表面軸承的主要步驟,並說明滾動接觸軸承的不同安裝程序。

   識別軸密封件的功能,說明鎖定裝置的用途與操作,描述如何更換鎖定裝置中的組件以進行清潔與拆卸,並提出軸承故障的可能解決方案。

   回顧軸承檢查的檢查清單,分類滾動接觸軸承中發現的損壞,識別拆卸抗摩擦軸承的需求,並描述具有可拆卸組件的主要軸承類型。

   識別用於各種軸承應用的正確潤滑劑,描述潤滑劑的特性,識別添加劑及其分類,確定維護潤滑系統的方法,並描述潤滑脂及其特性。

   識別決定不同軸承類型使用正確潤滑劑的因素,確定何時在軸承上使用油或潤滑脂,並描述不同類型的油與潤滑脂潤滑系統。


準備好與訓練報名專員交談了嗎?

如何購買

若要購買訓練產品或進一步了解我們的訓練解決方案,請 聯絡您當地的銷售辦公室或經銷商。

如何取得支援

需要課程選擇、工作站選項或更多協助嗎?
請聯絡training services。

背景紋理灰色漸層
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 支援
  3. Chevron LeftChevron Left 員工發展訓練課程服務
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 訓練課程訂閱