Loading

FactoryTalk Historian Site Edition 設定與資料收集

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 課程編號: RS-FTHSEC
  • 類型: Instructor-led
  • 技術: Process Control Courses, Information Software Courses
  • 類別: Program Design
  • 持續時間: 4天
講師主導課程目錄

課程目的

本課程為您提供各種 FactoryTalk® Historian 資料收集工具的概覽。在整個課程中,您將學習如何配置 FactoryTalk Historian Site Edition 系統、修改 FactoryTalk Historian 標籤,以及如何應用例外與壓縮來篩選需歸檔的資料。此外,您還將有機會比較輪詢與建議資料收集模式的使用。課程亦將涵蓋資料緩衝、冗餘的層級/方法、歸檔管理與備份,以及在 Pi Vision 中視覺化資產框架資料。

您的講師將示範如何執行本課程涵蓋的所有任務。之後,您將有機會使用程序指南及設計用於模擬真實生產設施的虛擬機映像來練習這些任務。

完成本課程後,您應能理解並配置 FactoryTalk Historian 系統,包括:

  • 建立 FactoryTalk Historian Server 連線
  • 將標籤匯入 FactoryTalk Historian Server
  • 理解並使用例外與壓縮
  • 配置 FactoryTalk Historian SE 高可用性

適合參加對象

需要了解如何使用各種 FactoryTalk Historian 工具來收集數據的人員應參加此課程。

先修條件

要成功完成此課程,需要滿足以下先修條件:

  • 對基本自動化概念的一般理解
  • 了解您的生產環境
  • 具有操作 Rockwell Automation 和 FactoryTalk®啟用軟體的經驗

技術要求

所有技術設備均由 Rockwell Automation 在教室中提供給學員使用。學員無需攜帶任何技術設備參加此課程。

學員教材

為了增強和促進學員的學習體驗,課程套件中提供以下教材:

  • 學員手冊:
    • 包含本課程中介紹的關鍵概念、定義、範例及活動。
  • 實驗手冊:
    • 提供學習活動與實作練習。每個練習後均附有解答,便於即時回饋。

實作練習

在整個課程中,您將有機會透過各種實作練習來練習所學技能。這些練習聚焦於每個課程中介紹的技能。

為完成練習,您將可存取專為模擬生產設施而設計的虛擬化電腦環境。您將練習系統設計、軟體配置及常見生產問題的故障排除。

由於課程中所教的基本技能適用於所有軟體平台,您可將所學應用於您工廠所使用的特定平台。

課程議程

第1天

  • 建立新的 FactoryTalk Historian 伺服器連線
  • 了解並匯入標籤至 Historian 伺服器
  • 使用 FactoryTalk View SE TrendPro 顯示 FactoryTalk Historian 資料

第2天

  • 了解並使用例外與壓縮
  • 了解 FactoryTalk Historian 標籤類型
  • 使用效能方程式與累加器
  • 操作數位狀態

第3天

  • 使用資產架構與事件框架
  • 使用健康點與效能監控標籤
  • 使用與顯示稽核資訊
  • 使用封存管理工具

第4天

  • 設定 Historian 資料的排程備份
  • 將資料回填至 FactoryTalk Historian 伺服器
  • 設定 FactoryTalk Historian SE 高可用性

準備好與訓練報名專員交談了嗎?

如何購買

若要購買訓練產品或進一步了解我們的訓練解決方案,請 聯絡您當地的銷售辦公室或經銷商。

如何取得支援

需要課程選擇、工作站選項或更多協助嗎?
請聯絡training services。

背景紋理灰色漸層
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 支援
  3. Chevron LeftChevron Left 員工發展訓練課程服務
  4. Chevron LeftChevron Left 講師授課課程