Loading

軟體定義的自動化

軟體驅動的智慧型自動化
帶有藍色圖形的現代化工業工廠,說明其正使用自動化和雲端運算進行資料交換,進而提高效率和生產力。

適應力與韌性在營運中的未來

傳統控制架構與專屬硬體息息相關,因而限制了組織的創新速度,以及 AI 等轉型技術的整合。讓組織的潛力不進反退。

軟體定義的自動化可將控制軟體與基礎自動化硬體脫鉤,以打破此循環。如此一來,即可打造出更有韌性、功能強大且符合未來需求的控制環境。團隊得以更快速創新、提升效能並簡化整個生產生態系統運作的環境。


在 OT 世界中運用軟體彈性

Automation DevOps 正導入現代化 CI/CD 實務來提升效率、 嚴謹度與可靠性,讓工業設計工作流程轉型。團隊可以運用 AI、數位 分身和 自動化測試,以更快速迭代、 更早驗證和更有信心地 部署, 進而加速創新,同時降低整個自動化生命週期的風險。

軟體定義的自動化

運用 IT 般的工程能力擴大 OT 空間

彈性、快速地部署

提升 IT 速度、安全性與彈性,並推動 OT 創新。

  • Automation Dev Ops:現代化 CI/CD 工作流程運用 AI、數位分身和自動化測試,促進設計效率、提升嚴謹性和可靠性。

  • 裝置管理:透過 Rockwell Automation 軟體和現代化 IT 工具,運用 IT 般的生命週期體驗。

準備並處理新的專業領域

透過大規模整合現代且具顛覆性的技術,適應不斷變化的世界。

  • 現代專業領域:在內部與 我們的 合作夥伴生態系統整合 機器人、AI、願景、ML 工作負載,以超出自動化領域。

  • 開放式資料存取:支援 IT 通訊協定和預先定義的資料模型/標準,以簡化脈絡化資料的存取。

解放產業特定創新

減輕軟體因硬體限制所承受的負擔,以便可以針對產業進行特定調整。

  • 體積:部署相關以產業為中心的體積(即生物科技小型 IPC、附顯示器的機上 IPC、適合 AMR、整合式 GPU、典型體積)。

  • 規模:擴大產品組合範圍(即 小型 IPC 至大型 IDC、有限 ARM 至高效能多核心)。

Rockwell Automation 軟體定義的自動化產品組合的整合層

設計 視覺化 控制

設計

我們的方法是建立統一的軟體定義設計環境,將多個工程專業領域匯集成一個標準化的工作流程,使團隊能夠更快地從概念轉移到生產。透過簡化快速迭代、重複使用、協作和虛擬設計,新的流程和技術能夠以前所未有的速度整合到營運。該設計可以搭配數位分身功能,讓工程師得以進行虛擬驗證與最佳化、縮短調試時間並加速工廠創新。

視覺化

視覺化系統常是維護成本最高的工廠系統之一,也是尋求存取控制系統資產和智慧財產的未授權使用者常見的目標。我們的解決方案可確保您工廠的安全,並建立端到端人機介面與工業物聯網解決方案,以在整個設備生命週期中提供彈性。 

控制

當您開始建構企業聯網時, 需要自動化與控制系統,無縫整合所有裝置,而非個別產品的集合。我們已發展各種產品、軟體 及服務, 協助您彌補機械層級系統與企業系統之間的隔閡,以提升決策品質。

針對特定工業要求部署以產業為中心的相關體積。範例包括小型 IPC、附顯示器的機上 IPC、適合 AMR、整合式 GPU、共用 記憶體等等。如此便能 擴充產品組合範圍,例如 小型 IPC 到大型 IDC、有限 ARM 到高效能多核心、增加 RAM 容量和速度,以及 GPU 升級 ,以為嚴苛的企業工作負載 提供 強韌 效能。

設計
視覺化
控制

軟體定義的自動化解決方案現已推出

仿效
仿效
仿效
使用 Emulate3D™ 數位分身軟體擴展設計可能性,提升機器效能。
FactoryTalk Design Studio 可程式邏輯控制器程式設計軟體
FactoryTalk Design Studio 可程式邏輯控制器程式設計軟體
FactoryTalk Design Studio 可程式邏輯控制器程式設計軟體
雲端式可程式邏輯控制器程式設計軟體可協助控制工程師設計更安全的系統,降低建置與維護成本,更快速完成專案試運轉。
可程式控制器
可程式控制器
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
透過協作、擴充能力和互通性來改善交付成果及效率,實現您的人機介面、工業物聯網、邊緣與資料平台願景。
準備好諮詢 Rockwell Automation 顧問了嗎?

我們擁有產業專業知識,可以幫助您設計、實作自動化投資並提供相關支援。

與我們聯絡
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體定義的自動化