79% 的製造商沒有完整的供應鏈規劃解決方案¹
80% 的批次失敗是由於操作失誤、污染或設備故障所造成³
34% 的製造商表示他們的生產力不足¹
38% 的製造商表示,他們的回應速度不夠快,無法在未來 12 個月內超越競爭對手¹
PharmaSuite 可以幫助您加快生產速度而不犧牲靈活性
改善
提供更高的可見性和即時洞察力,幫助提高品質和合規性
極大化
使用工具提高生產效率,加快產品上市
擴展
為運用自動化等技術規模化營運奠定基礎
FactoryTalk PharmaSuite 在生命週期的每個階段都能進行最佳化,並縮短所有使用者獲得結果的時間。採用開放式內容架構,並與智慧升級引擎相結合,為批次處理和離散處理提供了強大的系統,有助業務成長。
資源管理
在全面的電子批次記錄 (EBR) 中自動追蹤所有與生產相關的資源,例如材料、設備和人員。
稱重與調配
為預先稱重的應用提供一流支援。稱重與調配功能已完全嵌入模組化 EBR 解決方案中
配方設計與執行
主配方遵循 ISA S88/95 標準,包括一套全面的標準建構組件,涵蓋 API、生物科技、批量生產和包裝的 EBR
異常情況檢查
複雜的異常管理,可在靈活性和控制之間得到良好平衡。品質儀表板支援即時檢視生產狀況,並能加快異常情況檢查流程
卓越的 IT 系統
其中包括一套創新解決方案,可降低產品生命週期內的總體擁有成本
整合
無縫整合到 ERP 系統以及自動化層級
為什麼選擇 PharmaSuite®?
您的應用程式涉及不同類型的使用者,可能還涉及不同的站點,他們都有不同的需求。這些需求隨著應用程式的變化而不斷發展;今天有效的方法明天可能無效。因此多功能性至關重要;現成的內容提供了一致性,但必須易於配置以滿足不斷變化的需求。一切內容都必須記錄在案,以滿足嚴格的法規要求。
可擴充的應用程式包括:
- 生產訂單管理
- 品質管理
- 配方管理
- 異常情況檢查
- 追蹤與溯源
「市場上滿足所需功能和靈活性的最佳選擇」
- 生物科技產業 PharmaSuite® 客戶
尋求具體建議?
安排個人化的一對一 Demo
與 MES 專家討論您工廠的獨特需求。
成功案例
為您推薦