Loading

瞭解頂尖生物科技製造執行系統的可能性

FactoryTalk PharmaSuite 製造執行系統被公認為領導者和頂尖創新者
取得報告
製藥員工穿著安全制服工作
製造執行系統軟體:製藥、生物科技與細胞與基因療法製造報告
取得報告

 生物科技的卓越製造執行系統

作為專為生物科技產業開發的領先製造執行系統解決方案 , FactoryTalk® PharmaSuite® 以彈性與標準化相結合而聞名 。 提供 廣泛的功能 和 重要的部署經驗, 探索 PharmaSuite 為何由 ABI Research Competitive Ranking 獲評為 領導者 和 頂尖創新者 。  

ABiresearch 頂尖創新者獎標誌
ABiresearch 領導者獎標誌

以藥品為重點的製造執行系統提供廣泛的 市場特定功能, 包括使用熱敏材料 追蹤低溫運輸系統生產流程 的能力。 "

– 製造執行系統軟體:製藥、生物科技及細胞與基因療法製造報告

下載製造執行系統軟體:製藥、生物科技與細胞與基因療法製造報告


產業特定創新

符合嚴格的法規要求

管理熱敏材料

利用雲端功能

即時一致性檢查

瞭解製藥公司如何堆疊

ABI Research Competitive Ranking 報告提供對不同市場的全面見解,評估公司的實作和創新策略。

立即下載報告,瞭解 FactoryTalk® PharmaSuite® 成為以下關鍵領域創新 MES 解決方案的原因:

  • 產品功能
  • 資料透明度、可存取性和安全性
  • 使用者體驗和員工擴增
  • 建立數位線程
  • 製造業垂直的專業知識
取得報告
深藍色背景下與資料波網路連線的抽象影像。
生物科技製造執行系統
生物科技製造執行系統
生物科技製造執行系統
PharmaSuite 透過無縫整合機制,提供的精密度、控制力和可靠性超越了製造商所需。
進一步瞭解

FactoryTalk PharmaSuite

FactoryTalk® PharmaSuite® 是專門為製藥產業開發的領先製造執行系統解決方案。這項技術為每個生命週期階段提供了角色型最佳化,並縮短了獲得結果的時間。PharmaSuite® MES 搭配智慧型升級引擎,在批次與離散處理中提供以價值為基礎的應用程式,協助您遵守適法性準則。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left Fac...
  6. Chevron LeftChevron Left 製造執行系統
  7. Chevron LeftChevron Left 生物科技製造執行系統
  8. Chevron LeftChevron Left 瞭解頂尖生物科技製造執行系統的可能性