Loading

FactoryTalk Edge Manager

幫助 OT 管理員以智慧化的方式從任何地方大規模管理工業邊緣裝置及應用程式
兩位戴著白色安全帽的男人。一位在使用筆記型電腦,另一位注視著工業顯示器控制面板。
雲端製造軟體
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • Fiix CMMS
    • Fiix CMMS
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access
    • Plex APM
    • Plex APM
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Plex 品質管理系統
    • Plex 品質管理系統
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Edge Manager
    • FactoryTalk Edge Manager
    • Plex 生產監測
    • Plex 生產監測

由於工廠分散資產數位化的緣故,邊緣工業資料和處理程序正在迅速增加。身為一名工業轉型 (IX) 領導者,您致力於減少在資料外部執行智慧型應用程式時的延遲情況和在邊緣處理更多資料。您同樣瞭解在邊緣擁有資料安全性、品質及生命週期對當地工作負載和資料管理實作的重要性。簡言之,您想要以簡單、彈性且更為安全的方式管理工業邊緣裝置。

因此,您必須為長期邊緣運算策略打下基礎,以便最大化邊緣部屬成功;幫助 OT 人員從任何地方管理所有裝置;和有效管理這些裝置上的應用程式部屬,同時提高您的安全態勢。


專為 OT 管理員打造

FactoryTalk® Edge™ Manager 為一款智慧型集中式邊緣管理及規劃解決方案,可透過雲端從任何地方存取。其可從單一虛擬管理介面為邊緣裝置管理和應用程式部屬帶來更高的生產力和效率,提供具有零信任模式的出色安全態勢、為複雜的使用情境帶來彈性,並以軟體即服務 (SaaS) 的簡單性滿足各種硬體需求。

我們的解決方案已最佳化並經測試可於預先驗證的硬體上執行,具有多種運算和儲存選項,可簡化裝置上線過程並確保良好的端對端體驗。然而,您仍可視需求為 FactoryTalk Edge Manager 選擇任何硬體。

FactoryTalk Edge Manager 作業系統圖解

輕鬆啟用和管理工業邊緣裝置或裝置組

從任何地方輕鬆為邊緣裝置提供支援
FactoryTalk Edge Manager 儀表板的螢幕擷取畫面
從任何地方輕鬆為邊緣裝置提供支援

我們的 FactoryTalk Edge Manager 雲端軟體可讓您根據您專屬的商業需求,將裝置作為裝置組進行管理。

查看較大的影像
可供企業使用的模型
FactoryTalk Edge Manager 現有模型的螢幕擷取畫面
可供企業使用的模型

查看此圖,進一步瞭解 FactoryTalk Edge Manager 軟體搭配我們或您的硬體時運作的方式,以及您可選擇的模型。

查看較大的影像

輕鬆地從任何地方大規模啟用、設定和監控裝置。無需安排 OT 管理員造訪遠端工廠。您現在可以輕鬆為邊緣裝置提供支援並能為類似的設備輕鬆設定預設檔案,以進行一致與更安全的部屬。上線後,您可以根據您的專屬商業需求將裝置作為裝置組進行管理,並從任何雲端位置以精細的畫面呈現所有邊緣裝置的狀態。最重要的是,即使在失去邊緣網路連線時,也不會失去控制,因為生產力會在網路連線還原後自動更新。


藉由彈性的邊緣應用程式部屬,為您的企業提供未來保障

藉由精心規劃的應用程式市場,為持續變化的工業邊緣使用案例提供解決方案,其可讓您輕鬆部屬包括 Rockwell Automation ParterNetwork™ 應用程式在內的公共應用程式,或是供您組織內部使用的私有應用程式。可視需求將這些邊緣應用程式部屬於虛擬機器中、作為容器或作為邊緣裝置上的叢集感知應用程式。您可於組織內輕鬆分享應用程式,並在所有邊緣裝置或裝置組的應用程式中達到程式碼層次的一致性。為最大化安全性和相關性,這些公共或私有應用程式的能見度可設定為僅允許授權使用者。

藉由 FactoryTalk Edge Manager ,您可以在分散式邊緣無縫規劃智慧應用程式,以獲得關鍵的深入見解、做出即時決策和將營運效率最大化。

於邊緣規劃智慧應用程式
FactoryTalk Edge Manager 應用程式的螢幕擷取畫面
於邊緣規劃智慧應用程式

查看此圖,瞭解您如何可以獲得關鍵的深入見解、做出即時決策和將營運效率最大化。

查看較大的影像

CNC 加工機設定程序。非裔美國女性機械工程師依照加工標準準備機械和工程工件。她在生產線使用平板電腦。

從邊緣資料的源頭推動 OT/IT 融合

藉由包含在 FactoryTalk Edge Manager 中的 FactoryTalk® Edge Gateway™ 應用程式,為您的工業邊緣資料創造價值,並協助您在控制層與不同的資料來源連結、增加 OT 脈絡、將其組合成一個彈性的通用資訊模型並推送至下游的 IT 應用程式中。脈絡化的 OT 資料使 IT 應用程式更容易在企業中解鎖深入見解。不僅如此,由於分析/ML 模型所需的資料準備時間減少了多達 70%,您的分析師或資料科學家更能專注於使用較高品質的資料偵測與解決設備問題和提升生產量。

深入瞭解 FactoryTalk Edge Gateway

藉由強化的安全態勢幫助保護您的邊緣

於晶片層級獲得裝置的零信任安全性模型,為裝置設定安全設定檔並於應用程式層次使用分散式防火牆。您可以藉由可設定的角色和政策控制授權使用者的存取,甚至可以從 FactoryTalk® Hub™ 繼承組織模型和權限。我們的全面解決方案藉由簽署的設定和影像、硬體信任根和測量開機與遠端驗證,提升對於網路攻擊的防護。您可藉由觸手可及的整合式能見度和稽核與合規功能達到全面掌控的目標。

紅色電腦數位晶片

硬體信任根

紅色核心網路

分散式防火牆

盾牌內的紅色鎖頭

多層式安全性模型

紅色外緣的筆記型電腦

集中管理

應用程式資料加密非作用中
FactoryTalk Edge Manager 應用程式資料加密的螢幕擷取畫面
應用程式資料加密非作用中

我們的全面解決方案藉由簽署的設定和影像,提升對於網路攻擊的防護。

硬體安全性模組
FactoryTalk Edge Manager 硬體安全性模組資訊的螢幕擷取畫面
硬體安全性模組

於晶片層級獲得裝置的零信任安全性模型、控制授權使用者的存取,並藉由 FactoryTalk® Hub™ 繼承您組織的模型和權限。

準備好詳細瞭解我們的雲端產品了嗎?

與 SaaS 專家交談
DistributorDistributor
與 SaaS 專家交談

與您當地的 Rockwell Automation 銷售顧問一起討論您的軟體需求。

連絡我們
為您推薦
Loading
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Edge Manager Chevron RightChevron Right