現在,控制工程師、自動化經理 和 可程式邏輯控制器邏輯程式設計師 可以 管理版本、並行作業,並在資源日益減少的情況下平衡高品質設計。同時,確保組織知識已嵌入每一項設計中。
透過 FactoryTalk® Design Studio™ 的免費軟體試用,您可以更快速地建置、無縫協作,並在整個組織中擴展您的專業能力 。最終帶來更快的上市時程、更少的修訂,以及建置與維護成本更低且更安全的系統。
體驗 AI 強化的雲端設計軟體優勢
- 立即開始設計,使用始終保持最新、更安全且一致環境的軟體
跨據點 - 輕鬆管理多使用者協作,透過單一真實來源最大化團隊生產力,並
將版本漂移與重寫降至最低 - 使用多控制器管理,讓可擴展系統開發變得輕鬆
- 應用生成式 AI Copilot 與 AI 計畫及建置代理,加速生產力並擴大您的
專業影響力
瞭解您的團隊如何透過 FactoryTalk Design Studio 的免費 90 天試用 實現更多成果。 立即註冊!