Loading

DataReady 解決方案

運用有組織、脈絡化的機器資料,提供更多營運價值
與我們聊聊
操作人員使用 FactoryTalk Optix Panel 上的 FactoryTalk Optix 軟體。

智慧製造正帶動資料出現爆炸性成長,但我們卻難以釐清掌握見解的途徑

工業智慧機械產生的資料具有大幅提升品質的無窮潛力,並提高生產力。

若您如同許多原始設備製造商一樣,那麼您和客戶都會同意以上論述。然而,雖然價值很明確,但通往有效擷取和利用這些資料的途徑往往不是那麼明朗。有時假設製造商和其他工業終端使用者需要找出完整的資料策略,才能從機器資料中獲得價值。除了這種壓力之外,光是龐大的資料量就很難應付,更不用說要找到適當的工具將資料進行分類、處理,然後轉換成易於消化且對各種需求有用的資訊。上述工作全都複雜無比,因而為已相當沉重的工作負載徒增大量的時間和資源。終端使用者最後會試著突破重圍,以區分哪些資訊有用,哪些資訊沒用。

如此天賜良機可讓您提供能夠解決這些資料挑戰的智慧機械,進而助終端客戶一臂之力。但常會有阻礙:您的客戶知道他們想要從機器取得資訊,但他們並不一定確切知道要如何運用資訊,因而讓雙方在如何推動設備類別設計方面陷入僵局。

幸好這件事不會就這樣戛然而止。Rockwell Automation 備有可讓 OEM 以客戶所需的資料能力,打造智慧機械的智慧解決方案。

釋放數據的真正潛力
一名戴著護目鏡的女性操作人員,正看著組裝機器前方的 OptixPanel 顯示器。
部落格
釋放數據的真正潛力

使用 DataReady 解決方案,讓數據成為設計的主軸,並充分發揮數據潛力。

立即閱讀

提升彈性,並釋放超越設備類別層級的見解

我們的 DataReady™ 解決方案可讓您使用在應用程式之間存取、整理和無縫共用的資料,讓您的智慧機械更上一層樓。換言之,您不需要確切定義如何使用未來的機器資料。您的機器反而可以透過會隨著不斷變化的需求調整的資料,妥善迎接未來的挑戰。

資料可以從機器 輸出,用於幾乎任何外部應用。 透過這項基礎功能,即可彈性地導入全新元件,或重新檢視設計並進行調整。 最重要的是,絕不會受限於無法在未來適時調整的決策中。

提供客戶所需的彈性,同時還不必犧牲您自身的設計流程。 您可以運用我們 預先建置的內容(透過符合 OEM 需求的工具資料庫取得),以快速直接的方式打造更智慧的機器。 透過天生具有協作本質的 Rockwell Automation 解決方案,設計與建置流程得以無縫接軌,讓客戶享有一致的營運品質。或者,您也可以使用自己的應用程式設定特定內容,打造客製化解決方案。無論選擇哪種方法,您都能有信心提供客戶所期望的價值。

我們的 DataReady 解決方案具備整理與輸出機器資料的能力,有助於透過下列方式釋放新價值:

  • 將資料視覺化,以在機器層級依照直覺式取用,並進行設備類別以外的策略分析和規劃 
  • 遠端最佳化設備,提供更快速、更有彈性 的故障檢測
  • 實現主動的預測性維護 ,藉此節省時間和開銷,並延長設備運作時間,更有效率地運作
瞭解 DataReady 解決方案如何協助 DCC Automation 將其產品轉型

瞭解我們的解決方案如何協助此機器製造商加速在市場上取得見解,並差異化產品的時間。

「我們的[終端使用者]客戶真的深受勞力短缺的痛苦。他們需要做出明智的決策,能幫助自己在有限制的情況下,達到最高的整體設備效率。在設備中採用 DataReady 解決方案後,我們可以提供資訊給他們、支援預測性維護工作,甚至是機器的電力使用。藉此幫助他們對資源的使用做出明智的決策。」
Horia Sualean - DCC Automation 機器人解決方案總監

期望正在發生改變。借助 DataReady 解決方案滿足各式需求

兩位工程師一起查看文件

提升設備效能

透過能夠識別並顯示品質管制、故障診斷及其他領域問題的策略性資料分析,提升整體機器效能

Endress+Hauser 製程訓練裝置 (PTU),2018 年 5 月 21 日和 5 月 22 日,美國印第安納州格林伍德

協助客戶釋放全新的見解

協助客戶運用設備類別資料進行全企業範圍不僅一次互動的策略性改善,在客戶的生產生命週期中成為寶貴的協作夥伴

在工廠環境中戴護目鏡的女士

建造可調整、符合未來需求的機器

提供客戶收集不同資料或追尋新使用案例所需的彈性,無須負擔高昂成本或複雜的作業

兩位工程師邊走邊討論問題

以全新有意義的方式增強客戶支援

充分運用設備類別資料,透過效能監控、預測性維護或遠端支援等服務附加新價值

釋放機器內資料的優勢

當要整理及準備資料以進行最佳運用時,Rockwell Automation 擁有能幫助機器製造商有效完成任務並帶來高品質成果的出色產品:

  • 智慧物件,能整理、脈絡化並同步 Logix 控制器層級的資料用於邊緣運算的強大分析系統中,一次同時降低了送出資料量及在資訊層分析、儲存與傳送所需的時間
  • FactoryTalk® Optix™,將來自不同來源的資料加以連接並建立脈絡,能在資料層級詳細呈現並讓資料流向需要它的地方
  • FactoryTalk® Remote Access™,能從任何地點建立遠端安全連線功能,做到遠端協助、安裝、設定、故障檢測及維護

而且,我們的產品能與幾乎所有應用程式相容,讓您保有選擇上的彈性。例如,您可以建立自己的客製化解決方案,或利用我們預先建立、透過符合原始設備製造商需要的工具資料庫提供的內容,幫助讓設計與建置過程更加流暢。無論如何,您總是能靈活地進行變更並適時調整。您的客戶會感到信心十足,因為明白自己選擇了能與自身事業一同成長的解決方案。

有遠見者的視覺化
一名男子在 OptixPanel Graphics Terminal 上使用 Optix 軟體
電子書
有遠見者的視覺化

FactoryTalk® Optix™ 可為人機介面、工業物聯網和邊緣運算應用程式提供協作式雲端平台 瞭解這個強大的視覺化軟體如何透過現代技術、協作式設計和可擴充的部署選項,實現真正的價值。

立即閱讀

展望機器資料的未來
Rockwell Automation 的三名人員坐在 Automation Fair 的 ROK Studios 辦公桌前交談。
展望機器資料的未來

聽聽我們的專家討論 DataReady 解決方案如何協助您將資料視覺化、組織,並轉化為可執行資訊。

進一步瞭解

加入專家的行列

終端使用者與原始設備製造商之間的關係正在改變。如今,OEM 必須更積極、頻繁並擴大參與其產品的生命週期。智慧技術產生的資料擁有巨大的未開發價值與可能性。

觀看此網路研討會,進一步瞭解 DataReady 智慧機械如何協助製造營運視覺化、組織,並將資料轉換為可執行資訊。


讓智慧機械整合更順利

我們經常看到雜亂無章、支離破碎或各自為政的廠房產生巨量的資料。這樣會讓其變得難以發現及有效利用。不同於需要花費無數時間與資源進行資料識別與整合,現在使用者可以從一開始,在設備到達廠房前便開始建立智慧機械。

準備好讓您機器上經過脈絡化的有用資訊發揮價值了嗎?

運用智慧物件發揮脈絡化資料的威力

深入瞭解智慧物件可以如何幫助您運用資料將生產力、品質與設備運作時間最佳化。

準備好討論您的 DataReady 策略了嗎?

與顧問交談
DistributorDistributor
與顧問交談

瞭解 DataReady 智慧機械如何為您實現營運價值。

與我們聯絡
軟體訂購選項
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
軟體訂購選項

針對軟體和訂閱服務的一站式購物。

瀏覽訂購選項

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left DataReady 解決方案