Loading

CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 系統教學課程
Allen-Bradley

觀看這些實用影片,了解前所未有的資料存取、更出色的連線能力,以及強大的安全性。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

我們的 CompactLogix™ 5380 控制器組合有助於提供更高的效能、提升容量、提高生產力以及增強網路資安,從而有助於符合日漸增加的智慧機械與設備製造需求。所有 CompactLogix 5380 控制器均使用 Studio 5000® 設計軟體作為通用開發環境,可設定、程式設計和維護控制應用程式。這種通用應用可最佳化效率、縮短試運轉時間及管理透過 EtherNet/IP™ 的整合運動,以實現高速運動應用。此外,控制器還可擴充至 SIL 3、PLe 安全認證。

Compact 5000™ I/O 模組提供標準和安全 I/O 選項,可在精巧的設計中提供高效能控制。這類模組可在 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 控制系統中充當本機 I/O,也可以在 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 或 ControlLogix® 5580 控制系統中充當 EtherNet/IP 網路上的分散式 I/O。該 I/O 解決方案非常適合具有高處理需求的應用。

進一步了解 CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 模組。 

影片
適用於智慧機械的 CompactLogix 5380 控制系統概觀

探索 CompactLogix 5380 與 Compact GuardLogix® 5380 控制器的主要功能,以增強您的應用並建置智慧機械。


CompactLogix 5380 標準和安全控制器與 Compact 5000 I/O 模組

觀看這些實用應用,了解 CompactLogix 與 Compact GuardLogix 5380 控制器及 Compact 5000 I/O 系統組態。了解如何在雙 IP 模式下設定控制器、使用 Packed Data 格式、控制輸出等。

Compact 5000 I/O 現場配電器 (5069-FPD)

透過 CompactLogix 5380 或 Compact GuardLogix 5380 控制系統中的配電方法,減少現場配線。

將資料從控制器傳送至 Azure IoT Hub

在 FactoryTalk® Edge Gateway™ 軟體中設定 Allen-Bradley 控制器,透過可執行資訊輕鬆連線和傳送即時資料。

CompactLogix 5380 控制器使用雙 IP 模式

將控制器設定為在雙 IP 模式下執行,以便在出現網路問題時,獲得更好的安全性、存取控制、監控和抑制。

序列網路上的 CompactLogix 5380 系統

為 DF1 和 DH-485 序列網路設定 CompactLogix 5380 系統。

Compact 5000 I/O 資料(Packed Data 格式)

使用 Packed Data 格式設定 Compact 5000 I/O 模組,以在 Studio 5000 Logix Designer 應用程式中顯示為資料標籤。

Compact 5000 高速計數器 I/O 模組

使用 Studio 5000 Logix Designer 軟體將模組視窗設定為計數模式,以控制輸出並觸發帶時間戳記的事件任務。

將 SLC 500 現代化為 CompactLogix 5380 控制系統

規劃透過將 SLC 500™ 轉換到 CompactLogix 5380 控制系統,來降低維護舊型設備的風險並提高生產力。透過這些易學易懂的示範,簡化您的轉換過程。 

使用 1492 I/O 配線系統,將 SLC 500 現代化為 CompactLogix 5380 控制系統

將風險、轉換時間和勞力成本降至最低,同時減少 I/O 配線時間和工作量。此外仍可保留現有機箱的佔用空間。

在 10 分鐘內將 SLC I/O 轉換為 Compact 5000 I/O

利用 1492 I/O 配線和轉換系統,在 10 分鐘內將 SLC I/O 轉換為 Compact 5000 I/O。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型...
  4. Chevron LeftChevron Left 可程式控制器
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 控制器
  6. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 系統教學課程