為美國或加拿大出口並設計最簡單的控制櫃可能是一項挑戰。這並不表示您,或歐洲公司普遍而言,無法向美國或加拿大出口,但您可能會同意這個過程很少是簡單的,且原因有很多。
- 概述
概述
差異
多年來在不同行業或地區所建立的不同規則,導致了截然不同的方法。例如「分支電路」與「饋線」,或「輔助保護」與「限能電路」等定義,這些作為北美系統的基石,在依據歐洲法規設計的工業設施中並無對應概念。這並非僅僅是術語不同的問題,而是概念方法上的差異。
您的成功是我們的目標
即使在徹底研究這個主題之後,要接受與我們如此不同的邏輯仍然是困難的,除非通過基礎訓練,使我們能夠理解這些差異的起源。我們的主要目標是將兩種文化——歐洲和北美——結合在一起,儘管這兩種文化多年來以截然不同的方式發展,但它們有一個共同目標:建立一套能夠為操作員安全制定規則的共同設計規範。
北美標準方案
我們的工作特別聚焦於規範工業設備與組件的法規,並以經驗豐富的專業人士及新手為對象,同時考量配電盤製造商與設備製造商的需求,內容涵蓋以下主要領域的實用資訊:
- 主電路
- 機上系統
- 相關輔助電路
- 電動機控制與保護
實體 / 相關機構
工業控制產品的UL標準列名
如果您正在依據 UL 508A 標準進行建造,本文件提供有關 Allen-Bradley 工業控制產品的完整資訊。所有條目均包含相關 UL 標準、類別與檔案編號,並附有 UL 類別說明及相關 UL 508A (2103) 條文。
請閱讀本文件以進一步瞭解:
- 依產品類型劃分的 UL 標準
- 類別控制編號
- UL 檔案列舉編號
- 與 UL 508A(面板)標準的對照參考
- Rockwell Automation 零件編號
短路電流額定值免費工具
確定完整工業控制面板或控制開關設備的短路電流額定值可能非常具有挑戰性,特別是在元件選擇過程的初始階段未進行適當考量時。
此工具為電動機啟動器、軟啟動器及元件驅動器提供協調的高故障分支電路解決方案。
您可能也會感興趣