概述
- 包括從控制器、I/O 和人機介面到變頻器和電源管理產品的產品
- 提供具有內建 ControlNet™ 連線能力的產品
- 包括備援媒體支援
- 提供可用於本質安全應用的 ControlNet Ex 產品
- 使用 USB 轉 ControlNet 電纜,將個人電腦連線至 ControlNet 網路
- 提供 PCI-bus 和 RS-232-C 至 ControlNet 介面
- 提供各種來自我們 Encompass 合作夥伴的產品
產品
可程式控制器
- CompactLogix L4x 與 Compact GuardLogix L4xS 控制器
- CompactLogix L3x 控制器
- ControlLogix 5570 控制器
- SLC 500 控制器
- SoftLogix 控制器
I/O 模組
- ControlLogix I/O — 支援單一和備援 ControlNet 媒體
- SLC I/O — 支援單一和備援 ControlNet 媒體
變頻器
- PowerFlex 4 交流變頻器 — 同軸媒體
- PowerFlex 4M 交流變頻器 — 同軸媒體
- PowerFlex 40 交流變頻器 — 同軸媒體;ControlNet 網路連線能力亦可作為設定選項提供
- PowerFlex 40P 交流變頻器 — 同軸媒體
- PowerFlex 400 交流變頻器 — 同軸媒體;ControlNet 網路連線能力亦可作為設定選項提供
- PowerFlex 70 交流變頻器 — 同軸和光纖媒體
- PowerFlex 700 交流變頻器 — 同軸和光纖媒體
- PowerFlex 700S 交流變頻器,搭載 DriveLogix — 同軸和光纖媒體
- PowerFlex 755 交流變頻器
- PowerFlex 7000 交流變頻器 — 同軸和光纖媒體
- PowerFlex 直流變頻器 — 同軸媒體
網路安全與基礎設施
- USB 轉 ControlNet 電纜
- PCI-bus 至 ControlNet 介面
- RS-232-C 至 ControlNet 介面