概述
1102C /1104C NEMA 真空接觸器
- 專為在最高 1500 V 下使用而設計
- 提供最適合礦業和幫浦的功能,這些用途會使用到超過 600 V 的電壓
- 提供超過 600 V 的有效消弧,並具備目視 ON/OFF 指示燈
- 具備正面的線路與負載端子,方便配線
- 包含接合式側面固定輔助接點
1502 中電壓真空接觸器
- 擁有輕量、小巧的設計
- 提供高啟斷能力
- 展現低截波電流
- 具備目視的接觸磨損指示燈
- 提供卓越的介電復原特性,而得以進行高頻率切換
- 包含單一線圈/核心磁鐵組件(僅限 800 A)
- 只需要極少的維護
文件
認證
型號 1102C/1104C
- CSA C22.2, No. 14
- CSA C22.2, No. 14-05
- cULus 認證(檔案編號 E3125;指南編號 NLDX、NLDX7)
- UL 508
型號 1502
- CE
- CSA 22.2, No. 253
- IEC 62271-106
- UL 347