Loading

MagneMover LITE 智慧型輸送帶系統
Allen-Bradley

使用我們的 MagneMover LITE 智慧型輸送帶系統,可更快、更有效地移動中小負載。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
Overview
Allen Bradley

MagneMover® Lite™ 智慧型輸送帶系統設計用於快速、高效地移動中小負載,提供實現更彈性、更高效營運的機會。您只需要一個系統即可完成任務。系統會同步運輸所有物件,藉此降低複雜性並實現零壓力輸送,同時維持材料流最佳化。使用一組標準元件設計最適合的解決方案,以符合您的應用需求並將系統價值最大化。

概述

不再需要仰賴複雜的剛性系統進行產品分類和移動。利用 MagneMover LITE 智慧型輸送帶系統,您可透過一個簡單、彈性、高密度的運動解決方案轉變營運時的可能。探索如何使用此技術來縮短閒置時間並實現追蹤與可追蹤性,而不必仰賴外部感測器。

  • 馬達、變頻器、控制器、內建定位及導引
  • 每公尺最多 9 輛運動中的台車
  • 每公尺最多 12 輛佇列的台車
  • 軌道系統中最多 1000 輛台車
  • 每輛台車的有效負載最多 2.5 公斤
  • 每輛串聯台車的有效負載最多 10.0 公斤
  • 速度最高 2 m/s
  • 加速度最高 4 m/s2,視有效負載和台車類型而定
  • 內建追蹤和追溯,不含 RFID。也可以使用 RFID
  • 直線馬達的重複性:+/- 0.5 mm(已校準),製程站的重複性:+/- 0.10 mm(已校準)

認證
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 標記
  • UL 認證

相關產品

仿效
仿效
仿效
使用 Emulate3D™ 數位分身軟體擴展設計可能性,提升機器效能。
進一步瞭解
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
進一步瞭解
工業機器人自動化
工業機器人自動化
工業機器人自動化
我們與業界最強的機器人製造商合作,將最新的機器人技術與我們領先業界的自動化軟體連結。
進一步瞭解
可程式控制器
生產設施中排列著一系列灰色 ControlLogix 5580 控制器和紅色 GuardLogix 5580 安全控制器。
可程式控制器
我們的 Allen-Bradley 可程式邏輯控制器 (PLC) 和可程式自動化控制器 (PAC) 涵蓋大型到小型應用,甚至連微型應用也沒問題。
進一步瞭解
Documentation
Product Profiles 出版品資源
MagneMover LITE 智慧型輸送帶系統產品簡介 MMI-PP007_-ZH-P
MagneMover LITE Operator Runtime Tool 產品簡介 MMI-PP004_-ZH-P
Miscellaneous 出版品資源
獨立台車技術手冊 MOTION-BR002_-ZH-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover LITE 智慧型輸送帶系統
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose