我們的 IEC 螺絲型端子座符合經過認證的國際 IEC 標準。我們的護指套模組專為 DIN 軌道安裝所設計。我們提供各式各樣的高密度 IEC 模組類型,包括適合控制佈線的通用饋通式乃至適合接地與隔離的特殊模組,以及專為溫度相依製程控制應用設計的熱耦合模組。

雙層插入式端子座
我們的型號 1492 雙層插入式螺絲型端子座可讓您插入離散電子元件、電路保護保險絲或電路隔離斷開公連接器,有助於節省寶貴盤體空間。

熱耦合 IEC 螺絲型
我們的型號 1492 熱耦合 IEC 螺絲型端子座配備兩個具有熱耦合材質電流條的電路端子座。您可在製程控制中使用這些端子座,防範在進行端子座配線時產生額外的 EMF 電壓。

標準饋通式 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 標準饋通式 IEC 螺絲型端子座專為單電路饋通式應用所設計。這些端子座提供數種大小和顏色選擇,可容納不同的線材範圍且具備多線材功能。

插入連接饋通式 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 插入連接饋通式 IEC 螺絲型端子座在端子座一側配備插入連接。其提供單電路或雙層、雙電路版本。

特殊饋通式 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 特殊饋通式 IEC 螺絲型端子座配備測試公連接器與轉接器,可識別是否存在電壓和執行簡易電壓診斷測量。饋通式端子座提供測試公連接器,其會中斷電路、強制透過連接至斷路測試公連接器的量表執行電流。可與測試端子座搭配使用先合後斷或先斷後合測試公連接器。

省空間接地 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 接地 IEC 螺絲型端子座提供可輕鬆識別、便利、井然有序,且可安裝至 DIN 軌道的接地匯流排。

省空間饋通式 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 省空間饋通式 IEC 螺絲型端子座為精巧型端子座,具備適合單電路應用的多線材功能。我們針對這些端子座提供九種顏色與數種大小選擇,滿足您的線材範圍需求。

單電路中性斷開 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 單電路中性斷開 IEC 螺絲型端子座透過需要讓工具開路或斷路的斷開來提高安全。此端子座會連接至沿著匯流條全長執行至安裝在軌道下游的連接座,以建立隔離中性連線。

感測器 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 感測器 IEC 端子座可方便地在單一端子座中,提供三線式應用所需的所有連線。此設計有助於節省盤體空間。

製程 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492-JP 製程端子座是專為處理匯集應用所設計,可節省 45% 的盤體空間並提升訊號路由與配送的效能。

插入式 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 插入式 IEC 螺絲型端子座可讓您插入離散電子元件、電路保護保險絲或電路隔離斷開公連接器,適合空間有限的應用。

中性斷開與安裝 IEC 螺絲型端子座
我們的型號中性斷開與安裝 IEC 螺絲型端子座必須讓工具開路或斷路,以提高安全。此系統可搭配使用一系列的饋通式電路、接地電路,以及直連匯流條的電路,該匯流條會沿著端子座全長執行至安裝在軌道下游的連接座,以建立隔離中性連線。

多電路饋通式 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 多電路饋通式 IEC 端子座,非常適合必須透過端子座來配送和收集控制訊號的應用。此端子座是適合高密度配線應用的理想解決方案,且提供九種顏色選擇。

迷你模組 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 迷你模組 IEC 螺絲型端子座為通用單層與雙層饋通式及接地端子座。這些堅固耐用的端子座外型精巧,且支援各式各樣的顏色選擇。

隔離 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 隔離 IEC 螺絲型端子座可讓您更輕鬆方便地執行開路,無須重新配線。

內部元件 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 內部元件 IEC 螺絲型端子座配備內部固定式電子元件。元件端子座支援順向二極體、反向二極體、突波抑制器以及各種電阻器值。

接地 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 接地 IEC 螺絲型端子座提供可輕鬆識別、使用方便、井然有序,且可安裝至 DIN 軌道的接地匯流排。

保險絲 IEC 螺絲型端子座
我們的型號 1492 保險絲 IEC 螺絲型端子座為鉸接臂模組,可提供更優異的過電流保護。此款端子座可直接安裝於 DIN 軌道。我們的保險絲模組織原適合各種不同保險絲的大小範圍,且可選配保險絲熔斷指示燈。